Trasporto del caffè: un processo delicato
<p>Le torrefazioni di piccole dimensioni e gli stabilimenti industriali su larga scala condividono la sfida di trasferire il caffè da una fase all’altra del processo. Tuttavia, è molto comune l’uso di pratiche che possono influire negativamente sulla qualità del prodotto. La scelta del giusto metodo di trasporto è fondamentale per preservare l'aroma del caffè e spesso è necessaria per evitare che il caffè venga a contatto con l'aria atmosferica. I conveyor Piab funzionano sia in sistemi semichiusi con aria atmosferica che in circuiti chiusi con azoto in sostituzione dell’ossigeno.</p>
<p>Si pensa che il trasporto a vuoto possa danneggare i chicchi, il che è facilmente evitabile con la nostra tecnologia brevettata piGentle che utilizza il trasporto in fase densa. L’uso di conveyor può inoltre risolvere problemi ergonomici, evitando la movimentazione manuale e trasportando il prodotto in verticale con tubi flessibili. La mancanza di parti mobili contribuisce a ridurre al minimo le esigenze di manutenzione e a facilitare la pulizia degli impianti.</p>
<p>I conveyor Piab consentono inoltre di movimentare caffè, zucchero e altri additivi nella produzione di caffè istantaneo.</p>
<p>I conveyor Piab sono utilizzati da piccoli e grandi produttori di caffè in tutto il mondo. I nostri prodotti sono conformi agli standard alimentari e, grazie ai nostri application engineer e ai nostri partner, forniamo un'assistenza globale e un aiuto nella scelta del sistema di trasporto più adatto alle vostre esigenze.</p>