Vai al contenuto

Aiutami a scegliere
Numero item: 0243819 3 Varianti

Filtro ingresso aria 3/4" antistatico SS316

I filtri di ingresso d'aria impediscono alla polvere e alle particelle atmosferiche trasportate dall'aria di entrare nel sistema di trasporto attraverso gli ingressi d'aria regolabili degli adattatori di alimentazione, garantendo un trasporto di materiale contenuto all’interno del sistema. Allo stesso tempo, impediscono la fuoriuscita del materiale trasportato dalle prese d'aria regolabili degli adattatori di alimentazione, ad esempio in caso di fluidificazione. Aggiungendo un filtro di ingresso dell'aria all’adattatore di alimentazione Piab, si previene la contaminazione incrociata. È compatibile con tutti i tipi di adattatori di alimentazione Piab, con l’unità di svuotamento della tubazione, con l’unità aria di trasporto o può essere montata su altri ingressi dell’aria nell’impianto.