I trasportatori in depressione premium sono costituiti da un corpo macchina in Acciaio Inox (ASTM 316L) che soddisfa gli elevati standard d'igiene FDA. I conveyor Piab sono certificati ATEX Polvere e Gas.
Trovano la tipica applicazione nel trasporto di polveri e granuli, per la formatura, riempimento e sigillatura, per riempimento e svuotamento big-bag o fusti/sacchi, per il riempimento di Mulini/Setacci/Miscelatori/Mescolatori, per il trasporto di compresse/prodotti fragili, per applicazioni in atmosfera esplosiva, applicazioni igieniche o compatte.
Trasportatore in depressione in acciaio di alta qualità, progettato per soddisfare i requisiti delle applicazioni più esigenti nei settori chimico, alimentare e farmaceutico.
Pompa equipaggiata con la nostra tecnologia COAX®, la più efficiente dal punto di vista energetico per la produzione del vuoto.
Il materiale a contatto con il prodotto movimentato è conforme alle norme FDA ed ai regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 10/2011.
Certificazione ATEX per gas e polvere.
Acciaio di qualità ASTM 316L (acciaio inossidabile, resistente agli acidi), lucidato meccanicamente.
Progettato secondo le linee guida USDA.
Filtro e tenute antistatici disponibili su richiesta.
Pulizia automatica del filtro.
Design igienico per semplificare la manutenzione e la pulizia.
Installazione lineare e facile da usare.
Massima produttività con il minimo ingombro.
Ampia capacità da 2 a 56 litri per ciclo di trasporto (fino a 15 tonnellate all’ora).