Si tratta di un conveyor ampiamente utilizzato nel settore in cui è fondamentale la compatibilità con il contatto alimentare. Offre prestazioni di produttività elevate e un ingombro ridotto. Questo conveyor è impiegato spesso in alternativa ai trasportatori meccanici quando è richiesto un trasporto privo di polvere o la manutenzione deve essere ridotta al minimo. Un altro vantaggio è che la pompa si basa sulla tecnologia COAX®, che è il modo più efficiente dal punto di vista energetico per produrre vuoto. Questi conveyor sono caratterizzati da un corpo in acciaio inossidabile (ASTM 304) e guarnizioni in zone a contatto diretto con il prodotto conformi alle norme FDA, 1935/2004/CE e 10/2011/CE per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali compatibili con il contatto con gli alimenti.
Maggiori informazioniSi tratta di un conveyor ampiamente utilizzato nel settore in cui è fondamentale la compatibilità con il contatto alimentare. Offre prestazioni di produttività elevate e un ingombro ridotto. Questo conveyor è impiegato spesso in alternativa ai trasportatori meccanici quando è richiesto un trasporto privo di polvere o la manutenzione deve essere ridotta al minimo. Un altro vantaggio è che la pompa si basa sulla tecnologia COAX®, che è il modo più efficiente dal punto di vista energetico per produrre vuoto. Questi conveyor sono caratterizzati da un corpo in acciaio inossidabile (ASTM 304) e guarnizioni in zone a contatto diretto con il prodotto conformi alle norme FDA, 1935/2004/CE e 10/2011/CE per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali compatibili con il contatto con gli alimenti.
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?