Eiettori standard
Gli eiettori standard sono pompe a vuoto ideali per un’ampia varietà di applicazioni. Con prestazioni di vuoto all’avanguardia, ogni pompa Piab vanta un’elevata affidabilità e può sostituire qualsiasi pompa a palette elettromeccanica di piccole o medie dimensioni o persino soffianti a canale laterale quando è necessaria una grande capacità di portata. La maggior parte dei nostri eiettori standard utilizza la tecnologia brevettata multistadio COAX® di Piab. Ciò fornisce una portata fino a tre volte superiore rispetto ai sistemi tradizionali, consente una maggiore velocità e riduce drasticamente il consumo energetico. Gli eiettori standard possono essere equipaggiati per ambienti chimicamente aggressivi e sono conformi alle direttive Reach, RoHS e CE pertinenti.

39 prodotti