Quando è necessaria una soluzione più robusta, affidabile e versatile per il trasporto di materiali industriali, piFLOW®i è la scelta più indicata. I materiali tipici trasportati includono detergenti, essiccanti, sabbia, sale industriale, polvere per toner, argilla, ossido di cromo, ossido di alluminio, talco, silice, filtri per sigarette, gusci di noci, strame, polvere di PVC, pellet in plastica, carbonato di calcio, metilcellulosa, polvere di allumina, pellet/parti in plastica e molti altri... piFLOW®i può sostituire i conveyor meccanici come gli elevatori a tazze o i trasportatori a nastro per garantire un ambiente di lavoro ergonomico e privo di polvere, senza rischi respiratori per gli operatori, specialmente quando vengono trasportati materiali pericolosi, tossici o allergenici. La gamma piFLOW®i è composta da modelli con volumi dei batch da 6, 8, 14 e 28 l , in grado di trasportare fino a 7,5 t/h. Sono progettati con corpo in acciaio inossidabile (ASTM 304L). Tutte le parti che sono a contatto con i materiali trasportati (il corpo e le guarnizioni del conveyor) sono conformi alle norme CE n. 1935/2004 e UE n. 10/2011; la certificazione ATEX Polveri è disponibile a seconda della configurazione. Questa gamma è disponibile con due livelli di automazione diversi. La versione Standard, che consiste in un conveyor semplice e affidabile. La versione BVO (Batch Volume Optimisation), invece, è dotata di un sensore di livello che facilita l'impostazione del volume dei batch, consentendo di ridurre le operazioni di configurazione del conveyor al momento del cambio del materiale e di garantire un livello più elevato di sicurezza operativa, riducendo la possibilità di errore umano.
Maggiori informazioniNon è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?