piFLOW®f è il nostro conveyor più utilizzato nel settore alimentare. Sostituisce il trasporto manuale o i conveyor meccanici quali i trasportatori a coclea o gli elevatori a tazze, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro, ergonomico e privo di polvere. Tra i materiali tipici trasportati troviamo un’ampia varietà di polveri e granuli, tra cui a titolo esemplificativo, sale, farina, zucchero semolato o a velo, caffè (in polvere o in chicchi), tè, polvere proteica o altri alimenti funzionali, avena, paprika in polvere, cacao, prodotti secchi (per esempio pasta), lenticchie, riso, semi (canapa, arachidi, anacardi, ecc...), spezie, pangrattato, formaggio in polvere, riso soffiato, ceci, becchime per volatili, cibo per animali domestici, capsule di olio di pesce, frutta secca e altro ancora. Piab ha condotto un numero significativo di test relativi a diverse applicazioni alimentari. I risultati dei test fanno parte della base di conoscenza Piab, pertanto le verifiche di fattibilità vengono fornite in tempi estremamente ridotti per la maggior parte delle richieste. La gamma piFLOW®f è composta da modelli con volumi dei batch da 6, 8, 14 e 28 l, in grado di trasportare fino a 7,5 t/h. Sono progettati con corpo in acciaio inossidabile (ASTM 304L). Tutte le parti che sono a contatto con i materiali trasportati (il corpo e le guarnizioni del conveyor) sono conformi alle norme FDA, CE n. 1935/2004 e UE n. 10/2011. La certificazione ATEX Polveri è disponibile a seconda della configurazione. Questa gamma è disponibile con due livelli di automazione. La versione Standard è un conveyor semplice e affidabile. La versione BVO (Batch Volume Optimisation), invece, è dotata di un sensore di livello che facilita l'impostazione del volume dei batch, riducendo le operazioni di configurazione del conveyor al momento del cambio del materiale e garantendo un livello più elevato di sicurezza operativa grazie alla riduzione della possibilità di errore umano.
Maggiori informazioniNon è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?