Vai al contenuto

Industrie

Imballaggio

Piab vanta una lunga storia di eccellenza nella definizione degli standard del settore imballaggi, avendo sviluppato negli anni un’ampia varietà di componenti e soluzioni di alta qualità, progettati per contribuire al miglioramento delle prestazioni dei vostri processi e minimizzare i vostri fermi macchina. L’imballaggio ha un ruolo chiave in qualsiasi industria in tutto il mondo. Partendo da questo assunto, Piab ha creato le migliori soluzioni per la movimentazione veloce, sicura ed efficiente di prodotti singoli e confezionati.

Pallettizzazione/depallettizzazione

Praticamente tutto ciò che viene spedito nel mondo, ad un certo punto del processo viene collocato su un pallet. Noi abbiamo una vastissima offerta di prodotti adattabili alle esigenze di pallettizzazione e depallettizzazione, che si tratti di posizionare o rimuovere oggetti dai pallet. Tutti gli strumenti sono progettati per garantire che le vostre operazioni si svolgano nella massima efficienza, con ridotte esigenze di manutenzione, in sicurezza e senza danni a merci e addetti durante il processo.

L’offerta di Piab

  • Affidabilità: i nostri gruppi di presa (EOAT) sono creati per garantire operazioni sicure ad ogni pallet
  • Velocità: le soluzioni di pallettizzazione di Piab vi consentono di migliorare la velocità di lavoro grazie alla nostra tecnologia ad elevata adattabilità
  • Maggiore efficienza: la manutenzione è semplice e minima, permettendovi di tempo da dedicare alle vostre specifiche operazioni

Applications

Movimentazione e posizionamento pallet

Learn more

Alimentazione interfalda

Learn more

Vaschette e contenitori aperti superiormente

Learn more

Scatole e contenitori

Learn more

Buste, sacchi e pacchetti

Learn more

Formatura cartoni e vaschette

Quando sviluppiamo prodotti per migliorare l’efficienza delle vostre linee di confezionamento ci prefiggiamo di incrementare velocità e tempi ciclo. Consideriamo molteplici aspetti, come il materiale del cartone, i processi di formatura, la velocità di ciclo, il risparmio energetico e il monitoraggio intelligente, per contribuire a garantire la massima affidabilità senza prese a vuoto.

L’offerta di Piab

  • Affidabilità: le nostre ventose presentano un’enorme varietà di design e materiali per garantire una tenuta affidabile sugli oggetti da prelevare
  • Prestazioni migliorate: prodotti creati per l’automazione ad alta velocità e con bassi consumi energetici
  • Tecnologie intelligenti: vuoto monitorato secondo le specifiche del vostro lavoro

Applications

Formatura, carico e scarico vaschette

Learn more

Astucciatrice rotante

Learn more

Formatura confezioni/cartoni, apertura e chiusura scatole/cartoni

Learn more

Prelievo, posizionamento e imballaggio di scatole, vaschette e confezioni

Le ventose e i sistemi di vuoto di Piab sono specificamente progettati per le mutevoli esigenze del settore imballaggi senza compromessi di prestazione e affidabilità. Le nostre ventose certificate per il contatto alimentare sono progettate per il contatto diretto con il cibo. Se desiderate movimentare buste riempite di liquidi, vi proponiamo la ventosa per buste più performante a livello mondiale. Le nostre soluzioni di vuoto offrono una risposta ottimale ed efficace per il prelievo e il posizionamento degli oggetti.

L’offerta di Piab

  • Affidabilità: le nostre ventose presentano un’enorme varietà di design e materiali per garantire una tenuta affidabile sugli oggetti da prelevare
  • Prestazioni migliorate: prodotti creati per l’automazione ad alta velocità e con bassi consumi energetici
  • Tecnologie intelligenti: vuoto monitorato secondo le specifiche del vostro lavoro

Applications

Contatto diretto con i prodotti alimentari

Learn more

Pick and place e confezionamento con robot

Learn more

Movimentazione buste, sacchetti e pacchi flessibili

Con il termine materiale di imballaggio flessibile si intendono genericamente tutti i contenitori morbidi realizzati in pellicola, stagnola o carta. Ne sono un esempio i sacchetti, le buste, le bustine e i pacchetti. Questi imballaggi in genere sono formati, riempiti e sigillati in macchine riempitrici orizzontali o verticali. I nostri innovativi sistemi di vuoto contribuiscono alle fasi di riempimento e sigillatura delle buste, oltre che alla movimentazione delle stesse senza danneggiare il prodotto.

Lo sapevate?

  • Le nostre ventose per sacchetti, buste e imballaggi flessibili sono leader di mercato nel mondo!
  • Offriamo affidabilità: le nostre ventose presentano una vasta gamma di design e materiali per consentire una tenuta sicura sul materiale da prelevare.
  • Disponiamo di tecnologie intelligenti che monitorano il livello di vuoto in base alle specifiche esigenze della vostra produzione.

Applications

Movimentazione buste e sacchetti

Learn more

Apertura buste e sacchetti

Learn more

Riempimento e confezionamento polveri

Learn more