piCOBOT® è un eiettore con funzioni integrate, indicatori di stato di grande visibilità e display di facile utilizzo. Disponibile con una nuova interfaccia elettrica generica e con piastre meccaniche di montaggio di diverse dimensioni in conformità alla norma ISO 9409-1, che ne consente la configurazione per qualsiasi tipo di robot collaborativo e con i robot industriali di piccole dimensioni. Certificato da Universal Robots, si monta direttamente sul braccio robotizzato UR (ISO-9409-1-50-M6). E’ possibile montare sull’unità piCOBOT® una ventosa direttamente sulla sua interfaccia filettata oppure un gripper regolabile sofisticato e dotato di due ventose. È dotato di un software plug-in (URCaps) per il dispositivo palmare di programmazione (teach pendant) che renderà molto facile l'installazione, la configurazione e l'avvio.
Maggiori informazioniNon è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?