piCOBOT® è un generatore di vuoto con funzioni integrate, indicatori di stato di grande visibilità e display di facile utilizzo. Disponibile con una nuova interfaccia elettrica generica e con piastre meccaniche di montaggio di diverse dimensioni in conformità alla norma ISO 9409-1, ne consente l’applicabilità a qualsiasi tipo di robot collaborativo e ai robot industriali di piccole dimensioni. Certificato da Universal Robots, si monta direttamente sul braccio robotizzato UR (ISO-9409-1-50-M6). Oltre all’opzione di montaggio di una ventosa direttamente sull'interfaccia filettata di piCOBOT®, è possibile collegare all'unità un sofisticato gripper regolabile con due ventose. È dotato di un software plug-in (URCaps) per il dispositivo palmare di programmazione (teach pendant) che renderà molto facile l'installazione, la configurazione e l'avvio.
Maggiori informazioni0
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?