piCOBOT® L è una potente unità pompa per vuoto per il massimo utilizzo della capacità di un cobot/piccolo robot fino a 16 kg anche in ambienti difficili. Consente movimenti rapidi per un'elevata produttività nell'imballaggio, nella pallettizzazione, nell'assemblaggio di parti o nell'assistenza alla macchina. Progettato con la massima flessibilità possibile per gestire un'ampia varietà di articoli, può essere dotato di un'ampia gamma di unità di presa, dalle soluzioni Piab standard o Custom-Line agli sviluppi interni.
Maggiori informazioni0
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?