Le préhenseur par aspiration à mousse KSL est une solution robuste et simple pour une large gamme d’utilisations, en particulier la palettisation dans des applications lourdes dans des environnements difficiles et poussiéreux. Grâce à sa conception spéciale de structure en fibre de carbone contenant un corps en mousse, il est extrêmement léger, ce qui permet d’utiliser au maximum la charge utile du robot ou du cobot. De plus, cette conception en fait une solution naturellement adaptée pour les applications collaboratives. Le KSL est disponible avec la technologie de clapet anti-retour ou de limitation de débit.
Lire plus0
Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?