Le KFG est un préhenseur par aspiration à mousse qui peut être utilisé comme préhenseur unique sur des robots ainsi que sur des cobots, ou combiné dans un accessoire de préhension (EOAT) pour une utilisation avec des robots industriels. Sa surface en mousse offre la polyvalence nécessaire pour prélever différents produits sans réglage. Sa conception modulaire offre la flexibilité nécessaire pour une installation rapide et facile en cas de changement de produit, ainsi qu’une intégration simple dans l’équipement existant. Disponible au format rond ou rectangulaire avec limitation de débit et technologie de clapet anti-retour ou de préhension de sacs, le KFG offre une prise stable et rigide même sur les surfaces irrégulières, rugueuses, structurées ou texturées et peut être utilisé pour prélever des objets en matériaux poreux ou non poreux.
Lire plus Lire moinsThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
0
Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?