Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Éjecteurs à vide décentralisés

Les piINLINE® et les piSTAMP sont de petits éjecteurs à vide décentralisés très légers disposant de la technologie breveté COAX® ou de la nouvelle technologie STX en option. Ce sont des générateurs de vide décentralisés ultra-légers, dont certains intègrent un dispositif de contre-soufflage dans un minimum de volume. Ils se montent directement sur le tuyau près de la ventouse (ou du point d'aspiration). La piINLINE®plus dispose, en dehors d'autres caractéristiques intéressantes, d'une nouveauté brevetée : C'est le premier éjecteur réellement en ligne (air comprimé – aspiration) avec une fonction de contre-soufflage automatique intégrée. Le programme des éjecteurs piINLINE® offre de bien meilleures performances avec une consommation en énergie d'au moins 40 à 50% plus faible et de 25% pour les piSTAMP, par rapports aux autres éjecteurs en ligne mono étagés concurrentes de même tailles. Les éjecteurs à vide décentralisés se rencontrent tout particulièrement dans les applications automobiles et d'estampage, les applications de pick-and-place de composants électroniques/semi-conducteurs, sur les équipements de conditionnement dédiés, sur les machines automatiques de moulage plastique par injection, sur les chargeuses/déchargeuses de machines de formage (cintrage, emboutissage, découpe laser).


Suivez-nous

Contactez-nous