Die Zufuhr von zurückgewonnenem oder neuem Metallpulver in ein Sieb oder einen Trichter erfolgt in der Regel manuell, was stark von einem Bediener abhängt und den Mitarbeiter während des 3D-Drucks und der additiven Fertigung gefährlichen Metallen und schweren Lasten aussetzt.
Außerdem ist es schwierig, sicherzustellen, dass alle Metallpulver aus dem Fass/Behälter aufgenommen werden, was zu Pulververlusten und damit zu teurem Prozessausschuss führt.
Piab-Vakuumförderer können das Sieb oder den Trichter direkt aus dem Fass/Behälter des Originalherstellers befüllen. Das System ermöglicht zudem eine eventuell erforderliche weitere Vorsiebung sowie die Rückgewinnung von Metallpulver aus dem Überlaufbehälter des 3D-Druckers.
Diese Lösungen führen zu einem höheren Produktivitätsniveau, vermeiden Produktausschuss und schaffen eine ergonomische Arbeitsumgebung.
Die Förderer können aufgrund ihrer einfachen Montage und ihres geringen Gewichts in tragbare Sieblösungen integriert werden, was die Verwendung derselben Förder- und Sieblösung für mehrere Drucker ermöglicht.
Mit den Produkten von Piab können Sie die Punkte innerhalb der additiven Fertigungslinie mit Leichtigkeit verbinden!
Möchten Sie mehr über die anderen Anwendungsarten der additiven Fertigung erfahren?
Klicken Sie auf die Links!
Verbesserung der Befüllung von Druckern mit Metallpulver
Rückgewinnung von Metallpulver aus dem Drucker
Lesen Sie mehr über das Angebot von Piab für additive Fertigung von Metall: Laden Sie das piFLOW®-Handout herunter!