Piab präsentiert den piFLOW®am für die additive Fertigung
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=768,format=auto/globalassets/news/product-news_piflow-am-vacuum-conveyor-for-metal-additive-manufacturing.jpg?ref=A218EBD514)
Piab beliefert den 3D-Druckmarkt schon seit langem mit seinen piFLOW®p-Vakuumförderern und präsentiert mit Stolz den ersten Vakuumförderer, der speziell für die additive Fertigung entwickelt wurde – den piFLOW®am. Dieser Förderer steht jetzt für die Integration in OEM-Systeme zur Verfügung.
Der piFLOW®am ist ein kleiner Vakuumförderer, der basierend auf den Anforderungen der OEMs aus dem Bereich der additiven Fertigung entwickelt wurde. Das kompakte Design verfügt über Piabs eigene und hocheffiziente COAX®-Vakuumtechnologie sowie ein Drosselklappe als Produktauslass. Das Drosselklappe ist unempfindlich gegenüber Druckschwankungen und kann ohne montierte Pumpe eine Materialcharge im Inneren halten. Es hat einen Standard-TC-Anschluss, der eine einfache Integration ermöglicht. Die Einheit ist einfach zu bedienen und lässt sich problemlos in jeden 3D-Drucker, jedes Sieb, jeden Trichter und jede andere Maschine integrieren. Das Produkt wird durch eine pneumatische oder elektronische Steuereinheit gesteuert.
Die Vakuumfördertechnologie von Piab kann verwendet werden, um viele verschiedene Herausforderungen im Zusammenhang mit der additiven Fertigung zu lösen. Sie ist die perfekte Technologie, um beispielsweise einen Drucker mit Metallpulver zu befüllen, überschüssiges Material aus der Postproduktion des Druckers zurückzugewinnen oder zu reinigen und um Metallpulver von bzw. zu benachbarten Stationen wie einem Sieb oder einem Pulverbehälter zu transportieren.
Der piFLOW®am wird aus Edelstahl gefertigt und hält einer Materialtemperatur von bis zu 60 °C stand. Der Vakuumförderer wiegt 15 kg und wird mit einem maximalen Speisedruck von 0,7 MPa betrieben.
Vorteile für die Kunden:
- Sicherheit der Mitarbeiter und deren Belastung durch Metallstaub.
- Niedrige Bauhöhe.
- Handhabung von Materialien mit hoher Schüttdichte (1,5–8 kg/l).
- Niedriger Geräuschpegel und Energieverbrauch.
- Leicht zu reinigen, zu bedienen und zu warten.
Zielanwendung:
- Rückgewinnung von Metallpulver aus dem Überlaufbehälter
- Befüllung des Druckers mit Metallpulver
- Sieb- oder Trichterbefüllung mit Metallpulver
- Rückgewinnung von Metallpulver aus dem Drucker
- Förderung zum oder vom Mischer