I conveyor Piab sono la soluzione ideale per il trasporto di materiali solidi sfusi. Creano un ambiente di lavoro sicuro, igienico ed ergonomico, garantiscono un’elevata qualità del prodotto ed evitano perdite di materiale dovute a fuoriuscite o danni. Lavorano con un sistema di trasporto chiuso che sostituisce e facilita il trasporto manuale o meccanico. I trasportatori a coclea, gli elevatori a tazze, i trasportatori a nastro, i paranchi, gli elevatori per compresse o altri alimentatori per materiali sfusi non possono competere con la versatilità e l’ingombro ridotto dei conveyor Piab. Il trasporto in fase densa di materiali fragili evita danni ai prodotti. Anche le compresse con rivestimento delicato sono protette da scheggiature durante il processo di trasporto. I conveyor piFLOW® possono essere integrati nei sistemi esistenti o possono essere progettati per linee totalmente nuove. È anche possibile modificare un layout esistente con semplicità. Per una flessibilità maggiore all’interno dell’impianto, i conveyor possono essere montati su un supporto mobile e utilizzati in diverse stazioni della linea di produzione. I sistemi di trasporto Piab facilitano la movimentazione di materiali sfusi grazie a un design compatto e modulare, che offre la massima flessibilità per le diverse applicazioni. Possono essere usati per lo scarico di stazioni svuotasacchi o l’alimentazione delle comprimitirci per compresse; inoltre, per caricare miscelatori, mescolatori, macchine da imballaggio, vibrovagli, ecc. Indipendentemente dalle dimensioni, i conveyor Piab sono in grado di movimentare polveri, granuli o particelle, trasportando fino a 15 t/h. La manutenzione preventiva e la pulizia non sono mai state così rapide e, poiché i conveyor non hanno parti in movimento, intercapedini, la manutenzione non pianificata è ridotta al minimo. I conveyor contribuiscono ad aumentare la produttività e a ridurre i costi automatizzando parti dei processi produttivi nei settori alimentare, farmaceutico, chimico e dell’additive manufacturing. I conveyor Piab sono stati sviluppati per rispondere agli stringenti requisiti di questi settori con le certificazioni FDA, CE n. 1935/2004, UE n. 10/2011, ATEX Polveri e ATEX Gas. Consultate le specifiche gamme di prodotti piFLOW® per l’esatta disponibilità dei certificati per ciascun conveyor o sua configurazione. I filtri integrati impediscono alle particelle di polvere di entrare nell'ambiente di produzione, eliminando la possibilità di esplosioni e di malattie respiratorie per gli operatori. I sistemi di trasporto pneumatico sono facili da installare e manutenere, il che riduce considerevolmente il tempo di formazione iniziale per gli operatori. Il passaggio da un tipo di materiale trasportato ad un altro è rapido e semplice. Tutti i sistemi di trasporto per polveri di Piab possono essere dotati sia di pompa a vuoto ad eiettori che di pompa meccanica. La pompa ad eiettori consuma energia solo mentre è in funzione, consentendo risparmi energetici e bassi livelli di rumore. Le pompe Piab utilizzano la tecnologia COAX®, che, dal punto di vista energetico, è il modo più efficiente per generare il vuoto. Ogni conveyor Piab è costruito per durare nel tempo grazie all’impiego di materiali resistenti. I prodotti sono coperti da 5 anni di garanzia.
Maggiori informazioniNon è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?