News

93 artigos
Filter Monitoring for preventive maintenance
23/06/2025

Filter Monitoring Enables Preventive Maintenance

Sustainable Progress in Powder Conveying: Supporting Resource Efficiency and Reduced Energy Use

Novos tamanhos para as ventosas abridoras de sacos da Piab
17/06/2025

Novos tamanhos para as ventosas abridoras de sacos da Piab

A Piab tem o prazer de anunciar a ampliação de sua aclamada linha de ventosas abridoras de sacos com a introdução de dois novos tamanhos: 18 mm e 42 mm...

Apresentando novos tamanhos para a Família BXP
17/06/2025

Apresentando novos tamanhos para a Família BXP

Nossas aclamadas ventosas BXP, projetadas para manipulação de superfícies porosas e não porosas, agora incluem os tamanhos de 6 mm e 8 mm...

A Piab apresenta piCLASSIC™ Neo
13/05/2025

A Piab apresenta piCLASSIC™ Neo

A Piab orgulhosamente apresenta o piCLASSIC™ Neo, a mais recente evolução de sua bomba a vácuo piCLASSIC™ amplamente reconhecida. Projetadas para atender às demandas em evolução das indústrias modernas, as variantes piCLASSIC™ Neo combinam eficiência, adaptabilidade e sustentabilidade, estabelecendo um novo padrão em tecnologia de vácuo.

Apresentando a compatibilidade com o Polyscope X: Melhorando robôs UR com soluções Piab
29/04/2025

Apresentando a compatibilidade com o Polyscope X: Melhorando robôs UR com soluções Piab

A compatibilidade com o Polyscope X marca um avanço significativo nas funcionalidades da Universal Robots (UR)...

O piCOBOT® Electric agora está disponível com integração perfeita ao FANUC CRX
29/04/2025

O piCOBOT® Electric agora está disponível com integração perfeita ao FANUC CRX

O piCOBOT® Electric, totalmente elétrico e de design fino, continua a redefinir as aplicações de cobot, eliminando a tubulação de ar e o cabeamento.

piCOBOT® e piCOBOT®L Agora disponíveis com configuração plug & play para ABB GoFa
29/04/2025

piCOBOT® e piCOBOT®L Agora disponíveis com configuração plug & play para ABB GoFa

Agora oferecemos o piCOBOT® e o piCOBOT®L com versões de plug-in totalmente adaptadas ao ABB GoFa, proporcionando uma verdadeira funcionalidade Plug & Play.

Personalizado para o sucesso: Conheça a nova série KVG E
18/03/2025

Personalizado para o sucesso: Conheça a nova série KVG E

A recém-desenvolvida série KVG E da Kenos® incorpora o compromisso da empresa em fornecer soluções de ponta, adaptadas às diversas necessidades industriais.

Ferramenta customizada CPT agora é um produto configurável
12/11/2024

Ferramenta customizada CPT agora é um produto configurável

Após dois anos de sucesso como um produto de linha customizado, a nossa garra cobot para paletização CPT está prestes a ganhar um configurador.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
05/11/2024

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

piCOMPACT®23 SMART agora disponível com IO-link Classe B
11/07/2024

piCOMPACT®23 SMART agora disponível com IO-link Classe B

A Piab oferece o programa do piCOMPACT23 SMART equipado com IO-link Classe B, com domínios de energia separados entre o atuador de energia e o sensor de energia.

família de ventosas mx
11/07/2024

O coletor de itens n.º 1: a Piab tem o orgulho de apresentar a nova linha de ventosas MX

O coletor de itens n.º 1. a família de ventosas MX é excepcional para coletar vários objetos, principalmente para os setores de logística, armazenagem, e-commerce e reciclagem.

piSAFE
11/07/2024

Piab tem o orgulho de anunciar o lançamento do novo programa piSAFE

O novo programa piSAFE da Piab permite novos benefícios em aplicações onde a segurança, flexibilidade, velocidade e desempenho são fundamentais.

Ventosa P
11/07/2024

A Piab lança a série de ventosas P com faixas de borracha perfiladas

A Piab desenvolveu um conjunto específico de ventosas para superfícies de textura áspera…

acessórios para ventosas
11/07/2024

A Piab amplia a sua linha de acessórios para ventosas

Com três novas opções de acessórios, a Piab está oferecendo mais possibilidades de design de EOAT para construção ideal de soluções de sistema de manuseio…

Ventosa MX25
11/07/2024

A família de coletores de itens n.º 1 da Piab aumentou com o tamanho de ventosa menor de 25 mm e recursos adicionais

Descubra o coletor de itens n.º 1 da Piab: As ventosas multiuso MX oferecem recursos extremos de pega em qualquer superfície, de sacos a caixas, ideais para comércio eletrônico...

New BXP ESD cups move batteries to safer ground
11/06/2024

New BXP ESD cups move batteries to safer ground

BXP ESD is a new series of modular suction cups, developed to protect sensitive components in batteries, fuel cells and electronics from electrostatic discharge during handling.

piCOBOT® Electric quebra as barreiras do movimento de braço de cobot
21/05/2024

piCOBOT® Electric quebra as barreiras do movimento de braço de cobot

Totalmente elétrico, design fino e ausência de tubulação de ar e cabeamento. O novo piCOBOT® Electric caminha em direção a mais um sucesso do programa piCOBOT® da Piab.

Nova ventosa BXP de 45 mm acompanhada de versões de 65 e 90 mm
05/03/2024

Nova ventosa BXP de 45 mm acompanhada de versões de 65 e 90 mm

Nossa nova ventosa de 45 mm para o segmento BXP agora é acompanhada das versões de 65 e 90 mm.

Nova configuração plug & play piCOBOT® para cobots CRX da FANUC
09/01/2024

Nova configuração plug & play piCOBOT® para cobots CRX da FANUC

Agora oferecemos piCOBOT® e piCOBOT®L em versões completamente adaptadas ao CRX da FANUC. Plug & Play em todos os aspectos.

As aclamadas ventosas BXP da Piab, usadas com mais frequência para coletar objetos com superfícies particularmente porosas, agora serão complementadas com uma versão de 45 mm.
28/11/2023

As aclamadas ventosas BXP veem a estreia de novo membro da família e configurador

Nossas aclamadas ventosas BXP, usadas com mais frequência para coletar objetos com superfícies particularmente porosas, agora serão complementadas com uma versão de 45 mm.