News

140 artigos
17/11/2026

A Piab apresenta a piCEP™40 – Bomba Elétrica Compacta

Descubra a piCEP™40, uma bomba de vácuo elétrica compacta projetada para automação flexível e sem ar comprimido em logística, embalagem e movimentação de materiais.

PFAS em sua linha de produção: o que a restrição da UE significa para os equipamentos de processo
30/10/2026

PFAS em sua linha de produção: o que a restrição da UE significa para os equipamentos de processo

A UE está tomando medidas para restringir o uso de PFAS, e as peças sobressalentes também estão incluídas. Veja o que as novas regras significam para sua linha de manipulação de pó e por onde começar a se preparar.

Da suposição ao controle: por que a rastreabilidade de peças sobressalentes é importante na manipulação de pó
30/10/2026

Da suposição ao controle: por que a rastreabilidade de peças sobressalentes é importante na manipulação de pó

Peças erradas, números de item perdidos e histórico de filtros desconhecido custam tempo e geram riscos. Veja como é uma boa rastreabilidade de sobressalentes e como as peças inteligentes simplificam esse processo.

O caso de negócios do filtro sinterizado da Piab: rastreabilidade, conformidade e controle
30/10/2026

O caso de negócios do filtro sinterizado da Piab: rastreabilidade, conformidade e controle

Como calcular a economia que o filtro sinterizado proporciona à sua linha de transporte a vácuo em tempo de manutenção, substituições e riscos, e como implementá-lo.

Transporte de pós: o que está mudando e como se adaptar
30/10/2026

Transporte de pós: o que está mudando e como se adaptar

A ergonomia, o custo do ciclo de vida e o monitoramento das condições estão mudando as exigências em relação aos equipamentos de transporte de pó. Descubra o que essa mudança exige da bomba a vácuo.

13/10/2026

A Piab apresenta a série PS de sensores e interruptores eletrônicos de vácuo, além do aplicativo Piab Connect

A Piab está ampliando seu portfólio de automação de vácuo com o lançamento da série PS – uma nova e ampla linha de sensores e interruptores eletrônicos de vácuo com interface NFC moderna e segura. A série foi projetada para tornar a automação de vácuo mais estável, eficiente e previsível em diversas aplicações industriais.

Elaboração da argumentação comercial para uma modernização de quarto estágio: visão de 20 anos em uma decisão de 20 meses
15/09/2026

Elaboração da argumentação comercial para uma modernização de quarto estágio: visão de 20 anos em uma decisão de 20 meses

Elabore um caso de negócios defensável para uma modernização do tratamento de águas residuais no quarto estágio, utilizando critérios de custo do ciclo de vida de 20 anos, conformidade e força de trabalho.

Carvão ativado x ozonização – uma comparação rápida para o planejamento do quarto estágio
15/09/2026

Carvão ativado x ozonização – uma comparação rápida para o planejamento do quarto estágio

Compare o carvão ativado e a ozonização para o planejamento do quarto estágio do tratamento de águas residuais, incluindo dosagem de PAC, consumo de energia, subprodutos e opções de tratamento híbrido.

Por que o carvão ativado em pó é difícil de manipular e dosar com precisão
15/09/2026

Por que a manipulação e a dosagem precisa do carvão ativado em pó são difíceis

Saiba por que a manipulação e a dosagem precisa do carvão ativado em pó são difíceis, incluindo a formação de material de ligação, poeira, aglomeração, fluxo instável e precisão na dosagem do PAC.

Carvão ativado ou ozonização? Um guia para a escolha da tecnologia para o quarto estágio
15/09/2026

Carvão ativado ou ozonização? Um guia para a escolha da tecnologia para o quarto estágio

Compare o carvão ativado e a ozonização para o tratamento de águas residuais no quarto estágio, incluindo a remoção de micropoluentes, a confiabilidade da dosagem de PAC e os custos operacionais de longo prazo.

O que significa “PE” em uma estação de tratamento de águas residuais?
15/09/2026

O que significa “PE” em uma estação de tratamento de águas residuais?

Saiba o que significa “Equivalente Populacional”, ou PE, no tratamento de águas residuais e por que o limite de 150.000 PE é importante de acordo com a Diretiva 2024/3019 da UE.

Diretiva da UE sobre águas residuais 2024/3019: Quarto Estágio de Tratamento
15/09/2026

Diretiva da UE sobre águas residuais 2024/3019: Quarto Estágio de Tratamento

Saiba o que a Diretiva da UE 2024/3019 significa para as estações de tratamento de águas residuais: quarto estágio de tratamento, remoção de micropoluentes, prazos e prioridades de planejamento.

Desempenho da bomba versus desempenho do sistema: o que realmente está atrasando você
10/07/2026

Desempenho da bomba versus desempenho do sistema: o que realmente está atrasando você

Sua bomba a vácuo está limitando silenciosamente a produtividade? Conheça os principais sinais de que ela está ultrapassada, como isso afeta o tempo de operação, o consumo de energia e a escalabilidade, e quando é hora de repensar sua configuração de vácuo.

15/06/2026

A Piab apresenta o BLFF - um novo conceito estrutural para ventosas de alto fluxo

BLFF é uma nova família de ventosas de alto fluxo que rompe o tradicional compromisso entre adaptabilidade e estabilidade, permitindo a manipulação, por uma plataforma, de uma ampla variedade de objetos em ambientes exigentes de logística e embalagens.

piFLOWc21 - o transportador a vácuo 316L compacto
26/05/2026

Conheça o piFLOWc21 - o transportador a vácuo compacto de 316L

O transportador a vácuo compacto piFLOW®c21 com altura de construção ultrabaixa para máquinas OEM e transferências de pequenos lotes de pó e grânulos em linhas de produção com restrição de espaço e requisitos mais baixos.

26/05/2026

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

A Piab apresenta a piEVO - uma nova bomba ejetora a vácuo para transporte de pó, grânulos e peças pequenas
26/05/2026

A Piab apresenta a piEVO - uma nova bomba ejetora a vácuo para transporte de pó, grânulos e peças pequenas

A Piab apresenta a piEVO, uma nova bomba ejetora de vácuo configurável para transportadores pneumáticos, que oferece resposta rápida, geração de vácuo confiável, fácil adaptação e transporte estável e de baixo ruído.

Escolha a manipulação de pó que você não precisará reprojetar em três anos
12/05/2026

Escolha a manipulação de pó que você não precisará reprojetar em três anos

Passe da avaliação para o compromisso: defina critérios de grau de decisão, exija comprovação em todo o seu mix de pós e crie um caso de negócios que a engenharia, o controle de qualidade, o EHS e a gerência possam aprovar.

Pare de pagar pela "fábrica oculta" na manipulação de pós
12/05/2026

Pare de pagar pela "fábrica oculta" na manipulação de pós

Uma estrutura de avaliação prática para comparar soluções de manipulação de pó em ambientes regulamentados - com foco em container, estabilidade de transferência e confiança na limpeza.

Como as melhores fábricas da categoria padronizam a manipulação de pós - e por que isso funciona
12/05/2026

Como as melhores fábricas da categoria padronizam a manipulação de pós - e por que isso funciona

Veja como as melhores fábricas reduzem a "fábrica oculta" na manipulação de pó padronizando o container, os caminhos de fluxo, a verificação e a limpeza para uma produtividade mais segura e previsível.

29/04/2026

Lançamento da família de ventosas PX para manipulação de superfícies exigentes

Vedação adaptável, consumo de ar reduzido e aderência estável em ambientes industriais