News

Apresentando o descarregador de sacos a granel da Piab: Desempenho confiável para as necessidades industriais cotidianas
Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

Os cabeçotes prontos para o futuro preparam seus transportadores piFLOW® para a próxima geração de bombas da Piab
As novas coberturas para piFLOW®p/t/fc 21 e 33 mantêm seus transportadores funcionando como de costume hoje, ao mesmo tempo em que adicionam prontidão integrada para a próxima bomba, atualizações e opções da Piab.

BXP Mini ESD
Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

A unidade europeia de suprimentos da Piab Group se muda para uma instalação moderna em Butzbach
Após 13 anos no local atual, a Unidade de Suprimentos Europeia (ESU) da Piab Group está se mudando para uma instalação nova e de última geração em Butzbach, Alemanha.

Kenos® expande as garras robóticas a vácuo KVG150 E-Series
A Kenos® tem o orgulho de anunciar a expansão de sua série KVG150 E, oferecendo agora a extensa KVG150C, equipada com ventosas, juntamente com sua versão de espuma confiável, a KVG150F.

Apresentando novos tamanhos para a Família BGX
Anunciamos a expansão da nossa família de ventosas BGX com a adição de dois novos tamanhos: 27 mm e 63 mm...

Operações livres de PFAS: Elevando o nível da fabricação sustentável de alimentos
A Piab lança filtros livres de PFAS e investiga todos os produtos em busca de PFAS, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade, a segurança e a conformidade regulatória.

Apresentando a bomba de vácuo DFE: Elevando a eficiência industrial
A Piab tem o orgulho de apresentar a DFE (Ejetor de Função Dupla), uma bomba de vácuo compacta e empilhável projetada para durabilidade e versatilidade.

Selos azuis detectáveis para segurança alimentar avançada
Aumente a segurança dos alimentos com os novos selos azuis detectáveis da Piab para piFLOW®f: fáceis de localizar e detectáveis magneticamente, eles ajudam a evitar a contaminação e simplificam a conformidade na fabricação de alimentos.

Monitoramento de Filtros Permite Manutenção Preventiva
Progresso Sustentável na Transferência de Pós: Apoio à Eficiência de Recursos e Redução do Consumo de Energia

Novos tamanhos para as ventosas abridoras de sacos da Piab
A Piab tem o prazer de anunciar a ampliação de sua aclamada linha de ventosas abridoras de sacos com a introdução de dois novos tamanhos: 18 mm e 42 mm...

Apresentando novos tamanhos para a Família BXP
Nossas aclamadas ventosas BXP, projetadas para manipulação de superfícies porosas e não porosas, agora incluem os tamanhos de 6 mm e 8 mm...

A Piab apresenta piCLASSIC™ Neo
A Piab orgulhosamente apresenta o piCLASSIC™ Neo, a mais recente evolução de sua bomba a vácuo piCLASSIC™ amplamente reconhecida. Projetadas para atender às demandas em evolução das indústrias modernas, as variantes piCLASSIC™ Neo combinam eficiência, adaptabilidade e sustentabilidade, estabelecendo um novo padrão em tecnologia de vácuo.

Apresentando a compatibilidade com o Polyscope X: Melhorando robôs UR com soluções Piab
A compatibilidade com o Polyscope X marca um avanço significativo nas funcionalidades da Universal Robots (UR)...

O piCOBOT® Electric agora está disponível com integração perfeita ao FANUC CRX
O piCOBOT® Electric, totalmente elétrico e de design fino, continua a redefinir as aplicações de cobot, eliminando a tubulação de ar e o cabeamento.

piCOBOT® e piCOBOT®L Agora disponíveis com configuração plug & play para ABB GoFa
Agora oferecemos o piCOBOT® e o piCOBOT®L com versões de plug-in totalmente adaptadas ao ABB GoFa, proporcionando uma verdadeira funcionalidade Plug & Play.

Personalizado para o sucesso: Conheça a nova série KVG E
A recém-desenvolvida série KVG E da Kenos® incorpora o compromisso da empresa em fornecer soluções de ponta, adaptadas às diversas necessidades industriais.

Ferramenta customizada CPT agora é um produto configurável
Após dois anos de sucesso como um produto de linha customizado, a nossa garra cobot para paletização CPT está prestes a ganhar um configurador.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

piCOMPACT®23 SMART agora disponível com IO-link Classe B
A Piab oferece o programa do piCOMPACT23 SMART equipado com IO-link Classe B, com domínios de energia separados entre o atuador de energia e o sensor de energia.

O coletor de itens n.º 1: a Piab tem o orgulho de apresentar a nova linha de ventosas MX
O coletor de itens n.º 1. a família de ventosas MX é excepcional para coletar vários objetos, principalmente para os setores de logística, armazenagem, e-commerce e reciclagem.