News

A Piab lança o piSAVE ESS e o piSAVE ESL como soluções autônomas de economia de energia
A Piab está expandindo sua oferta de economia de energia com o lançamento do piSAVE ESS autônomo e do piSAVE ESL autônomo, tornando nossas funções de economia de energia conhecidas da plataforma piCLASSIC Neo disponíveis como unidades flexíveis e independentes que podem ser integradas em uma grande variedade de aplicações.

A Piab simplifica a oferta do piFLOW®p para se concentrar no transporte a vácuo pronto para o futuro
A Piab eliminará o piFLOW®p SMART - Autotuning e otimizador do ciclo de transporte - em fevereiro de 2026, enquanto garante sobressalentes e serviços para as instalações existentes até 2035.

Piab lança piCOBOT® Electric para ABB GoFa
piCOBOT® Electric para ABB GoFa oferece pega a vácuo elétrico plug-and-play para células cobot limpas, eficientes e flexíveis.

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand
Piab apresenta o piCOBOT® Electric (padrão I/O), uma garra robótica a vácuo totalmente elétrica compatível com a maioria das marcas de cobots. Elimina o ar comprimido e simplifica a automação limpa e eficiente em termos de energia.

Monitoramento de filtros para piFLOW®p e piFLOW®t - agora totalmente integrado ao configurador
Adicione o Monitoramento de Filtros inteligente ao piFLOW®p e ao piFLOW®t no configurador para aumentar o tempo de atividade, reduzir o uso de energia e evitar paradas não planejadas relacionadas ao filtro.

Piab lança módulos de conexão rápida para o piCOMPACT®10X e o piCOMPACT®10X SMART
A Piab está expandindo seu portfólio piCOMPACT®10X e piCOMPACT®10X SMART com um novo módulo de conexão rápida, desenvolvido para aumentar o tempo de atividade e tornar a instalação e a manutenção de sistemas de vácuo mais rápidas e fáceis.

Conheça o filtro sinterizado da Piab: O novo padrão em filtração de transportadores a vácuo
O filtro sinterizado sem PFAS da Piab para transportadores a vácuo oferece filtração durável, higiênica e fácil de limpar com rastreabilidade habilitada para NFC para plantas alimentícias, farmacêuticas e químicas.

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)
A nova Kenos® Cobot Medium (KCM) combina baixo peso e até 30 kg de carga útil com opções modulares de válvulas e compatibilidade com PCOF para manipulação flexível e de alto desempenho com cobots.

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects
Uma nova família de ventosas de nitrilo-PVC de um só lábio, projetada para desempenho de elevação claramente definido ao realizar a manipulação de materiais pesados e planos, como chapa de vidro e chapa de metal.

Tempo de inatividade na produtividade de bolsas orais: 5 causas comuns
Quais são as causas reais do tempo de inatividade e das paradas em sua saída de bolsas orais? Descubra cinco gargalos comuns que reduzem discretamente o tempo de atividade e a produtividade.

A unidade europeia de suprimentos da Piab Group se muda para uma instalação moderna em Butzbach
Após 13 anos no local atual, a Unidade de Suprimentos Europeia (ESU) da Piab Group está se mudando para uma instalação nova e de última geração em Butzbach, Alemanha.

Como o transporte a vácuo torna a produção de snus da Fiedler & Lundgren mais segura e eficiente
Menos tempo de inatividade, resíduos e poeira. Ambiente de trabalho mais seguro para os operadores. Leia como o transporte a vácuo faz da Fiedler & Lundgren em Malmö um modelo dentro do Grupo BAT.

6 fatores-chave a serem considerados antes de atualizar sua configuração de produtividade de sachês
Quais são os custos ocultos de sua atual linha de produção de sachês? Essas perguntas-chave o ajudarão a tomar uma decisão de atualização oportuna com ROI de longo prazo.

Apresentando o descarregador de sacos a granel da Piab: Desempenho confiável para as necessidades industriais cotidianas
Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

Os cabeçotes prontos para o futuro preparam seus transportadores piFLOW® para a próxima geração de bombas da Piab
As novas coberturas para piFLOW®p/t/fc 21 e 33 mantêm seus transportadores funcionando como de costume hoje, ao mesmo tempo em que adicionam prontidão integrada para a próxima bomba, atualizações e opções da Piab.

BXP Mini ESD
Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Escolhendo a configuração de produção correta para o seu negócio de Sachês de nicotina dimensionável, modular e estável
Guia para escolher uma configuração de produção de Sachês de nicotina estável e dimensionável que equilibre flexibilidade, higiene, produtividade de limpeza e crescimento futuro.

Kenos® expande as garras robóticas a vácuo KVG150 E-Series
A Kenos® tem o orgulho de anunciar a expansão de sua série KVG150 E, oferecendo agora a extensa KVG150C, equipada com ventosas, juntamente com sua versão de espuma confiável, a KVG150F.

Apresentando novos tamanhos para a Família BGX
Anunciamos a expansão da nossa família de ventosas BGX com a adição de dois novos tamanhos: 27 mm e 63 mm...

Operações livres de PFAS: Elevando o nível da fabricação sustentável de alimentos
A Piab lança filtros livres de PFAS e investiga todos os produtos em busca de PFAS, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade, a segurança e a conformidade regulatória.

Apresentando a bomba de vácuo DFE: Elevando a eficiência industrial
A Piab tem o orgulho de apresentar a DFE (Ejetor de Função Dupla), uma bomba de vácuo compacta e empilhável projetada para durabilidade e versatilidade.