News

A Piab amplia a linha BLFF com as novas ventosas BLFF30
A Piab está ampliando sua linha de ventosas BLFF com o lançamento da BLFF30, uma ventosa compacta projetada para atender a mais aplicações nas áreas de logística e automação de armazéns.

Elaboração da argumentação comercial para uma modernização de quarto estágio: visão de 20 anos em uma decisão de 20 meses
Elabore um caso de negócios defensável para uma modernização do tratamento de águas residuais no quarto estágio, utilizando critérios de custo do ciclo de vida de 20 anos, conformidade e força de trabalho.

Carvão ativado x ozonização – uma comparação rápida para o planejamento do quarto estágio
Compare o carvão ativado e a ozonização para o planejamento do quarto estágio do tratamento de águas residuais, incluindo dosagem de PAC, consumo de energia, subprodutos e opções de tratamento híbrido.

Por que a manipulação e a dosagem precisa do carvão ativado em pó são difíceis
Saiba por que a manipulação e a dosagem precisa do carvão ativado em pó são difíceis, incluindo a formação de material de ligação, poeira, aglomeração, fluxo instável e precisão na dosagem do PAC.

Carvão ativado ou ozonização? Um guia para a escolha da tecnologia para o quarto estágio
Compare o carvão ativado e a ozonização para o tratamento de águas residuais no quarto estágio, incluindo a remoção de micropoluentes, a confiabilidade da dosagem de PAC e os custos operacionais de longo prazo.

O que significa “PE” em uma estação de tratamento de águas residuais?
Saiba o que significa “Equivalente Populacional”, ou PE, no tratamento de águas residuais e por que o limite de 150.000 PE é importante de acordo com a Diretiva 2024/3019 da UE.

Diretiva da UE sobre águas residuais 2024/3019: Quarto Estágio de Tratamento
Saiba o que a Diretiva da UE 2024/3019 significa para as estações de tratamento de águas residuais: quarto estágio de tratamento, remoção de micropoluentes, prazos e prioridades de planejamento.

Desempenho da bomba versus desempenho do sistema: o que realmente está atrasando você
Sua bomba a vácuo está limitando silenciosamente a produtividade? Conheça os principais sinais de que ela está ultrapassada, como isso afeta o tempo de operação, o consumo de energia e a escalabilidade, e quando é hora de repensar sua configuração de vácuo.

A Piab apresenta o BLFF - um novo conceito estrutural para ventosas de alto fluxo
BLFF é uma nova família de ventosas de alto fluxo que rompe o tradicional compromisso entre adaptabilidade e estabilidade, permitindo a manipulação, por uma plataforma, de uma ampla variedade de objetos em ambientes exigentes de logística e embalagens.

Conheça o piFLOWc21 - o transportador a vácuo compacto de 316L
O transportador a vácuo compacto piFLOW®c21 com altura de construção ultrabaixa para máquinas OEM e transferências de pequenos lotes de pó e grânulos em linhas de produção com restrição de espaço e requisitos mais baixos.

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling
Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

A Piab apresenta a piEVO - uma nova bomba ejetora a vácuo para transporte de pó, grânulos e peças pequenas
A Piab apresenta a piEVO, uma nova bomba ejetora de vácuo configurável para transportadores pneumáticos, que oferece resposta rápida, geração de vácuo confiável, fácil adaptação e transporte estável e de baixo ruído.

Escolha a manipulação de pó que você não precisará reprojetar em três anos
Passe da avaliação para o compromisso: defina critérios de grau de decisão, exija comprovação em todo o seu mix de pós e crie um caso de negócios que a engenharia, o controle de qualidade, o EHS e a gerência possam aprovar.

Pare de pagar pela "fábrica oculta" na manipulação de pós
Uma estrutura de avaliação prática para comparar soluções de manipulação de pó em ambientes regulamentados - com foco em container, estabilidade de transferência e confiança na limpeza.

Como as melhores fábricas da categoria padronizam a manipulação de pós - e por que isso funciona
Veja como as melhores fábricas reduzem a "fábrica oculta" na manipulação de pó padronizando o container, os caminhos de fluxo, a verificação e a limpeza para uma produtividade mais segura e previsível.

Lançamento da família de ventosas PX para manipulação de superfícies exigentes
Vedação adaptável, consumo de ar reduzido e aderência estável em ambientes industriais

A Piab lança o piSAVE ESS e o piSAVE ESL como soluções autônomas de economia de energia
A Piab está expandindo sua oferta de economia de energia com o lançamento do piSAVE ESS autônomo e do piSAVE ESL autônomo, tornando nossas funções de economia de energia conhecidas da plataforma piCLASSIC Neo disponíveis como unidades flexíveis e independentes que podem ser integradas em uma grande variedade de aplicações.

A Piab simplifica a oferta do piFLOW®p para se concentrar no transporte a vácuo pronto para o futuro
A Piab eliminará o piFLOW®p SMART - Autotuning e otimizador do ciclo de transporte - em fevereiro de 2026, enquanto garante sobressalentes e serviços para as instalações existentes até 2035.

Piab lança piCOBOT® Electric para ABB GoFa
piCOBOT® Electric para ABB GoFa oferece pega a vácuo elétrico plug-and-play para células cobot limpas, eficientes e flexíveis.

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand
Piab apresenta o piCOBOT® Electric (padrão I/O), uma garra robótica a vácuo totalmente elétrica compatível com a maioria das marcas de cobots. Elimina o ar comprimido e simplifica a automação limpa e eficiente em termos de energia.

Monitoramento de filtros para piFLOW®p e piFLOW®t - agora totalmente integrado ao configurador
Adicione o Monitoramento de Filtros inteligente ao piFLOW®p e ao piFLOW®t no configurador para aumentar o tempo de atividade, reduzir o uso de energia e evitar paradas não planejadas relacionadas ao filtro.