News

104 artigos
A unidade europeia de suprimentos da Piab Group se muda para uma instalação moderna em Butzbach
17/12/2025

A unidade europeia de suprimentos da Piab Group se muda para uma instalação moderna em Butzbach

Após 13 anos no local atual, a Unidade de Suprimentos Europeia (ESU) da Piab Group está se mudando para uma instalação nova e de última geração em Butzbach, Alemanha.

Imagem mostrando o KVG150 E-Series
17/11/2025

Kenos® expande as garras robóticas a vácuo KVG150 E-Series

A Kenos® tem o orgulho de anunciar a expansão de sua série KVG150 E, oferecendo agora a extensa KVG150C, equipada com ventosas, juntamente com sua versão de espuma confiável, a KVG150F.

Apresentando novos tamanhos para a Família BGX
07/10/2025

Apresentando novos tamanhos para a Família BGX

Anunciamos a expansão da nossa família de ventosas BGX com a adição de dois novos tamanhos: 27 mm e 63 mm...

Operações livres de PFAS: Elevando o nível da fabricação sustentável de alimentos
01/10/2025

Operações livres de PFAS: Elevando o nível da fabricação sustentável de alimentos

A Piab lança filtros livres de PFAS e investiga todos os produtos em busca de PFAS, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade, a segurança e a conformidade regulatória.

Apresentando a bomba de vácuo DFE: Elevando a eficiência industrial
16/09/2025

Apresentando a bomba de vácuo DFE: Elevando a eficiência industrial

A Piab tem o orgulho de apresentar a DFE (Ejetor de Função Dupla), uma bomba de vácuo compacta e empilhável projetada para durabilidade e versatilidade.

Selos azuis detectáveis para segurança alimentar avançada
23/06/2025

Selos azuis detectáveis para segurança alimentar avançada

Aumente a segurança dos alimentos com os novos selos azuis detectáveis da Piab para piFLOW®f: fáceis de localizar e detectáveis magneticamente, eles ajudam a evitar a contaminação e simplificam a conformidade na fabricação de alimentos.

Monitoramento de Filtros Permite Manutenção Preventiva
23/06/2025

Monitoramento de Filtros Permite Manutenção Preventiva

Progresso Sustentável na Transferência de Pós: Apoio à Eficiência de Recursos e Redução do Consumo de Energia

Novos tamanhos para as ventosas abridoras de sacos da Piab
17/06/2025

Novos tamanhos para as ventosas abridoras de sacos da Piab

A Piab tem o prazer de anunciar a ampliação de sua aclamada linha de ventosas abridoras de sacos com a introdução de dois novos tamanhos: 18 mm e 42 mm...

Apresentando novos tamanhos para a Família BXP
17/06/2025

Apresentando novos tamanhos para a Família BXP

Nossas aclamadas ventosas BXP, projetadas para manipulação de superfícies porosas e não porosas, agora incluem os tamanhos de 6 mm e 8 mm...

A Piab apresenta piCLASSIC™ Neo
13/05/2025

A Piab apresenta piCLASSIC™ Neo

A Piab orgulhosamente apresenta o piCLASSIC™ Neo, a mais recente evolução de sua bomba a vácuo piCLASSIC™ amplamente reconhecida. Projetadas para atender às demandas em evolução das indústrias modernas, as variantes piCLASSIC™ Neo combinam eficiência, adaptabilidade e sustentabilidade, estabelecendo um novo padrão em tecnologia de vácuo.

Apresentando a compatibilidade com o Polyscope X: Melhorando robôs UR com soluções Piab
29/04/2025

Apresentando a compatibilidade com o Polyscope X: Melhorando robôs UR com soluções Piab

A compatibilidade com o Polyscope X marca um avanço significativo nas funcionalidades da Universal Robots (UR)...

O piCOBOT® Electric agora está disponível com integração perfeita ao FANUC CRX
29/04/2025

O piCOBOT® Electric agora está disponível com integração perfeita ao FANUC CRX

O piCOBOT® Electric, totalmente elétrico e de design fino, continua a redefinir as aplicações de cobot, eliminando a tubulação de ar e o cabeamento.

piCOBOT® e piCOBOT®L Agora disponíveis com configuração plug & play para ABB GoFa
29/04/2025

piCOBOT® e piCOBOT®L Agora disponíveis com configuração plug & play para ABB GoFa

Agora oferecemos o piCOBOT® e o piCOBOT®L com versões de plug-in totalmente adaptadas ao ABB GoFa, proporcionando uma verdadeira funcionalidade Plug & Play.

Personalizado para o sucesso: Conheça a nova série KVG E
18/03/2025

Personalizado para o sucesso: Conheça a nova série KVG E

A recém-desenvolvida série KVG E da Kenos® incorpora o compromisso da empresa em fornecer soluções de ponta, adaptadas às diversas necessidades industriais.

Ferramenta customizada CPT agora é um produto configurável
12/11/2024

Ferramenta customizada CPT agora é um produto configurável

Após dois anos de sucesso como um produto de linha customizado, a nossa garra cobot para paletização CPT está prestes a ganhar um configurador.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
05/11/2024

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

piCOMPACT®23 SMART agora disponível com IO-link Classe B
11/07/2024

piCOMPACT®23 SMART agora disponível com IO-link Classe B

A Piab oferece o programa do piCOMPACT23 SMART equipado com IO-link Classe B, com domínios de energia separados entre o atuador de energia e o sensor de energia.

família de ventosas mx
11/07/2024

O coletor de itens n.º 1: a Piab tem o orgulho de apresentar a nova linha de ventosas MX

O coletor de itens n.º 1. a família de ventosas MX é excepcional para coletar vários objetos, principalmente para os setores de logística, armazenagem, e-commerce e reciclagem.

piSAFE
11/07/2024

Piab tem o orgulho de anunciar o lançamento do novo programa piSAFE

O novo programa piSAFE da Piab permite novos benefícios em aplicações onde a segurança, flexibilidade, velocidade e desempenho são fundamentais.

Ventosa P
11/07/2024

A Piab lança a série de ventosas P com faixas de borracha perfiladas

A Piab desenvolveu um conjunto específico de ventosas para superfícies de textura áspera…

acessórios para ventosas
11/07/2024

A Piab amplia a sua linha de acessórios para ventosas

Com três novas opções de acessórios, a Piab está oferecendo mais possibilidades de design de EOAT para construção ideal de soluções de sistema de manuseio…