Piabバキュームコンベアは、粉粒体の搬送に理想的なソリューションです。安全で衛生的、かつエルゴノミックな作業環境を作り、高い製品品質を確保し、こぼれや破損による製品ロスを防ぎます。これは、手作業や機械的な搬送を簡単に置き換えることができる、密閉された搬送物ハンドリングシステム内で行われます。スクリューコンベア、バケットコンベア、ベルトコンベア、ポストホイスト、錠剤エレベータ、またはその他のバルクフィーダのいずれも、Piabのバキュームコンベアの多用途性と設置面積の小ささに対抗することはできません。壊れやすい搬送物を高密度で搬送することで、製品の破損を防ぐことができます。繊細なコーティングを施した錠剤も、搬送中に欠けないように保護します。 piFLOW®コンベアは、既存のシステムに統合することも、まったく新しいライン向けに設計することもできます。また、既存のレイアウトを変更することも容易です。工場内での柔軟性を高めるため、可動式フレームに載せて、生産ラインの複数の場所で使用することも可能です。 Piabの輸送システムは、コンパクトでモジュール式の設計により、バルク取り扱いを容易にします。これは、さまざまなアプリケーションに最高の柔軟性を提供します。それをバルクバッグアンローダーや錠剤プレスフィーダーとして使用し、ミキサー、ブレンダー、パッケージングマシン、ふるいなどに充電します。規模に関係なく、Piabの輸送設備は粉末、顆粒、または粒子を取り扱うことができ、最大15トン/時間を輸送することができます。予防保守や清掃はこれまで以上に迅速に行うことができ、真空コンベヤには移動部品、ピンチポイント、またはニップポイントがないため、予定外の保守は最小限に抑えられます。 真空コンベヤは、食品、医薬品、化学品、付加価値のある製造業の生産プロセスの一部を自動化することで、生産性を高め、コストを削減します。Piabのコンベヤは、これらの業界の厳格な要求に対する答えとして開発され、FDA、EC No. 1935/2004、EC No. 10/2011、ATEX Dust、およびATEX Gasの認証を取得しています。各製品または製品設定の証明書の正確な利用可能性については、特定のpiFLOW®製品範囲をご覧ください。 組み込まれたフィルターは、製造環境に粉塵が侵入するのを防ぎ、粉塵爆発や作業員の呼吸器疾患の可能性を排除します。 真空輸送システムは、インストールと保守が容易であり、作業者の導入時間を非常に短くします。異なる輸送材料タイプ間の切り替えが迅速かつ容易に行えます。 すべてのPiab粉末輸送システムは、エジェクタ駆動の真空ポンプまたは機械ポンプを備えています。エジェクタポンプは、ポンプが作動している間だけエネルギーを消費し、エネルギーを節約しながら低ノイズレベルで動作します。PiabのポンプはCOAX®技術を使用し、最もエネルギー効率の良い方法で真空を生成します。 各Piab真空コンベヤは、耐久性のある材料を使用して製造され、長持ちします。5年間の保証が付いています。
詳細を見る製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?