本シリーズのコンベアは主に食品向けとなります。標準的なアプリケーションとして、粉体、粒体を各種装置、たとえば、包装充填機、フレコンバックなどからの抜出、ドラムや袋への充填や抜出、破砕、篩、ブレンダー、ミキサーなどへの原料輸送、粉じん爆発の危険性のある粉体の搬送などに使用されています。
詳細を見る 折りたたむThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
0
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?