コンテンツにスキップ

Configure your piFLOW®f
Item no:

Configure your piFLOW®f

本シリーズのコンベアは主に食品向けとなります。標準的なアプリケーションとして、粉体、粒体を各種装置、たとえば、包装充填機、フレコンバックなどからの抜出、ドラムや袋への充填や抜出、破砕、篩、ブレンダー、ミキサーなどへの原料輸送、粉じん爆発の危険性のある粉体の搬送などに使用されています。

詳細を見る
構成する

This is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.

特長

Show all (9)

0

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい
このサイトはreCAPTCHAとGoogleのプライバシーポリシー利用規約の適用によって保護されています。