本シリーズのコンベアは主に化学業界などの一般産業向けとなります。最小限のスペースに最大限の能力を発揮できます。本コンベアはメンテナンスを最小限に抑え、粉塵の発生を防げる為、モーター駆動のコンベアの置き換えによく使われます。他の利点としては非常にエネルギー効率に優れたCOAX®技術を利用したバキュームポンプを使用しています。搬送能力は7,5トン/時以上となります。
詳細を見る 折りたたむThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
0
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?