Feedback

Choose your language

Close

Gripper basato sulla tecnologia del vuoto - piCOBOT®

piCOBOT® è un'unità di generazione del vuoto con controlli integrati, grandi indicatori di stato visivi e un display intuitivo. Disponibile con un'interfaccia elettrica generica e diverse opzioni per le dimensioni della piastra di montaggio meccanica in conformità con lo standard ISO 9409-1, che consente di configurarlo per funzionare con qualsiasi robot collaborativo e robot industriali più piccoli. Certificato da Universal Robots, si monta direttamente sul braccio del robot UR (ISO-9409-1-50-M6). Come opzione, è possibile installare una ventosa direttamente sull'interfaccia piCOBOT®, inoltre è possibile collegare all'unità un tool di presa regolabile di alta gamma a doppia ventosa. È dotato di un software plug-in (URCaps) per il dispositivo palmare programmabile (teach pendant) che lo renderà molto facile da installare e configurare.


Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci