Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta.  Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!

Feedback

Choose your language

Close

Pompe a vuoto

Quasi la totalità dei generatori e delle pompe per vuoto Piab sono basati sulla tecnologia brevettata COAX® . COAX® è una soluzione avanzata per creare il vuoto mediante l'aria compressa. Basate sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili dei convenzionali dispositivi ad eiettore e consentono di progettare circuiti di vuoto efficienti, flessibili e modulari. Un sistema di vuoto che utilizza la tecnologia COAX® dispone di una portata d'aria tre volte superiore ad un circuito convenzionale, permettendo di incrementare la velocità con la massima affidabilità e riducendo il consumo energetico.


teaser-piCOMPACT-group
Compatte / Impilabili
Pompe compatte / modulari che fanno parte della famiglia dei genratori multistadio ad aria compressa, basati sulla tecnologia COAX®.
Centralized_vacuum_ejectors-ChannelNode
Eiettori per circuiti decentralizzati
piINLINE® e piSTAMP - Gli eiettori per circuiti decentralizzati sono particolarmente comuni nelle applicazioni del settore automotive e stampaggio, pick-and-place di semiconduttori elettronici / attrezzature dedicate al confezionamento, automazione per stampaggio a iniezione e scarico / carico di macchine per lavorazioni lamiere (piegatura, punzonatura e taglio laser).
teaser_VGS
Pompe e gripper combinati (VGS™)
Piab VGS ™ - Permette a diverse ventose di essere integrate con cartucce basate sulla tecnologia brevettata COAX®.
teaser_Custom_integration
Integrazione personalizzata
COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante uso dellaria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartucce COAX® sono pi piccole, efficienti ed affidabili dei convenzionali dispositivi ad eiettore e consentono di progettare circuiti di vuoto efficienti, flessibili e modulari.
teaser_Standard
Standard
Pompe del vuoto dal design standard (classic) che vanno dalle piccole taglie (chip) a quelle di grande portata.
teaser_Extra_safety
Sicurezza supplementare
Queste unità combinano alta sicurezza e la soluzione più efficiente di energia per il materiale sigillato, la tecnologia COAX ® con funzione di risparmio energetico automatico.
teaser_Chemical_resistant
Resistenza chimica
Sono pompe tradizionali per il vuoto sviluppate per essere utilizzate nell'industria chimica o in ambienti chimicamente aggressivi.
VL_top_nov15
Value Line® vacuum generators
Ejector with improved vacuum performance compared to corresponding size conventional single-stage ejector.
teaser_Pump_accessories
Accessori pompa
Different groups of products to enhance, improve or complete your selected pump.

Piab AB © 2021 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci