Il Booster Release Ejector (BRE) è progettato per applicazioni pick & place ad altissima velocità e può, con il robot giusto, generare diverse prese al secondo. Ciò è possibile grazie al nostro design brevettato. Un controsoffio ultrarapido supportato da tre flussi: dall'eiettore, dall'elettrovalvola e dallo scarico. Quando il livello di vuoto nella ventosa collegata si avvicina alla pressione atmosferica, il flusso di controsoffio viene gradualmente ridotto e l’oggetto viene rilasciato delicatamente e con la massima precisione.
Maggiori informazioniPressione di alimentazione | Consumo d'aria | Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) | Vuoto max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,5 | 0,433 | 0,35 | 0,305 | 0,258 | 0,222 | 0,172 | 0,122 | 0,042 | 0,007 | 0 | 80 |
Pressione di alimentazione | Consumo d'aria | Tempo di evacuazione (s/l) per raggiungere diversi livelli di vuoto (-kPa) | Vuoto max | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,5 | 0,255 | 0,561 | 0,916 | 1,332 | 1,841 | 2,523 | 3,747 | 7,885 | 0 | 80 |
Questa attività richiede il login
Accedi o Registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?