La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili dei convenzionali dispositivi ad eiettore e consentono di progettare circuiti di vuoto efficienti, flessibili e modulari. La cartuccia COAX® MICRO a due stadi è probabilmente il più piccolo eiettore multistadio esistente la mondo. Il suo peso ridotto rende questa cartuccia ideale per essere integrata in prossimità del punto di utilizzo nelle applicazioni ad alta velocità pick-and-place di piccoli oggetti. La cartuccia COAX® MINI a due stadi presenta dimensioni di montaggio ridotte, mentre la cartuccia COAX® a tre stadi è caratterizzata da un'elevata portata iniziale. La cartuccia COAX® MIDI a due stadi ha ridotte dimensioni di montaggio e la cartuccia COAX® MIDI a tre stadi è caratterizzata da un'elevata portata iniziale. Le cartucce MIDI sono ottimi generatrici di aria soffiata e sono adatte per rapide evacuazioni di grandi volumi.
Maggiori informazioniPressione di alimentazione | Consumo d'aria | Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) | Vuoto max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,17 | 1,37 | 2,6 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
0,22 | 1,62 | 2,7 | 2 | 1,5 | 0,9 | 0,55 | 0,45 | 0,26 | 0,07 | 0 | 0 | 73 |
0,3 | 2 | 2,8 | 2,5 | 1,8 | 1,1 | 0,65 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,1 | 0 | 90 |
0,4 | 2,54 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 1,1 | 0,66 | 0,36 | 0,26 | 0,08 | 0 | 86 |
Pressione di alimentazione | Consumo d'aria | Tempo di evacuazione (s/l) per raggiungere diversi livelli di vuoto (-kPa) | Vuoto max | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,17 | 1,37 | 0,04 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
0,22 | 1,62 | 0,035 | 0,09 | 0,18 | 0,32 | 0,51 | 0,8 | 1,7 | 0 | 0 | 73 |
0,3 | 2 | 0,038 | 0,084 | 0,153 | 0,267 | 0,441 | 0,677 | 1,01 | 1,581 | 0 | 90 |
0,4 | 2,54 | 0,03 | 0,065 | 0,12 | 0,19 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 4,5 | 86 |
Questa attività richiede il login
Accedi o Registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?