Aller au contenu

Aidez-moi à choisir
Numéro de l'article: 0240784 4 VARIANTES

Transporteur pneumatique piFLOW®am 100-SX-0,5 L Ø 23 BF SS

Les transporteurs Piab, spécialement développés pour les applications de fabrication additive, sont conçus avec un corps en acier inoxydable (ASTM 316L) et une vanne papillon. Ces transporteurs sont dotés d’un couplage TC standard pour une intégration facile et sont conçus pour occuper un minimum d’espace. Les applications typiques sont le transfert de poudre métallique vers ou depuis une trémie ou un tamis, l’alimentation d’une imprimante 3D ou le recyclage de matériaux depuis le bac de débordement.

Lire plus

VARIANTES

Show all (4)

Caractéristiques

Show all (11)