Aller au contenu

Aidez-moi à choisir
Numéro de l'article: 0117762 2 VARIANTES

Nourrice d’alimentation Ø10 mm P5010

Les pompes compactes / empilables constituent une famille d'éjecteurs à air comprimé multi-étagés, basés sur la technologie COAX®, et sont proposées avec des fonctions spéciales ou de commande, telles que des vannes de marche/arrêt, des clapets de contre-soufflage, des économiseurs d'énergie, etc.. Elles représentent des plateformes configurables avec lesquelles il est facile de spécifier la fonction de commande exacte souhaitée pour le système.