Aller au contenu

Aidez-moi à choisir
Numéro de l'article: 3150125 4 VARIANTES

Ventouse F15 Chloroprène

Conviennent pour les surfaces planes comme le carton, les plaques de métal ou de verre, et les matériaux poreux. Les butées empêchent la déformation des objets manipulés en leur évitant d'être aspirés dans les ventouses. Les ventouses sont très stables avec un jeu d'écrasement très faible. Conviennent également quand la force de levage est parallèle à la surface grâce aux butées qui renforcent la friction.

Lire plus

VARIANTES

Show all (4)