Aller au contenu

Aidez-moi à choisir
Numéro de l'article: 0101143 5 VARIANTES

Ventouse F50MF Polyuréthane thermo-élastique

Ventouses en TPU, matériau ne laissant aucune trace sur la surface de l'objet manipulé. Adaptée aux surfaces planes. Des butées situées sous la jupe de la ventouse limitent la déformation de l'objet manipulé en empêchant son aspiration à l'intérieur de la ventouse. Les ventouses restent stables et ne concèdent qu'un très faible jeu d'écrasement. Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact grâce aux butées qui permettent d'accroître la friction.

Lire plus

VARIANTES

Show all (5)