Aller au contenu

Aidez-moi à choisir
Numéro de l'article: 3150039P 8 VARIANTES

Suction cup F150 Nitrile-PVC with washer

Conviennent pour les surfaces planes comme le carton, les plaques de métal ou de verre, et les matériaux poreux. Les butées empêchent la déformation des objets manipulés en leur évitant d'être aspirés dans les ventouses. Les ventouses sont très stables avec un jeu d'écrasement très faible. Conviennent également quand la force de levage est parallèle à la surface grâce aux butées qui renforcent la friction.

Lire plus

VARIANTES

Show all (8)

Caractéristiques

Vous n'êtes pas sûr de ce dont vous avez besoin?

Utilisez notre guide pour obtenir des recommandations ou laisser vos coordonnées et nous vous contacterons!

0

Choose your language

Impossible de comparer

Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?

Envoyez-nous vos commentaires
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles Google politique de confidentialité et conditions d'utilisation s'appliquent.