Feedback

Choose your language

Close

Value Line®直插式真空发生器

Value Line系列真空发生管小巧轻便并配备了推入式接头或螺纹接头,提供三种设计可选,分别是标准的直插式设计;支持快速排气并适用于洁净室环境的的T型设计;以及铝质模块型设计。VL206 1/8”铝质型号易于安装,与竞争对手提供的同等价格的产品相比具有更加出色的性能和节能潜力,是基础型自动真空系统应用的最理想选择。Value Line系列真空发生器主打高性价比,即使与同等规格的0.7mm竞争者产品相比仍然可节约最高将近30%的能源。Value Line系列真空发生管全球现货发售,欢迎选购。


Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们