piFLOW®f 是我们食品行业最受欢迎的真空输送机。它取代了手动搬运或机械输送机,如螺旋输送机或斗式提升机,以确保食品制造设施中的工作环境更安全、符合人体工程学且无尘。 所输送的典型物料包括各种粉末和颗粒,包括但不限于盐、面粉、糖粉、咖啡(粉末或全豆)、茶、蛋白粉或其他功能性食品、燕麦、辣椒粉、可可粉、干货(例如,意大利面)、扁豆、大米、种子(大麻、花生、腰果等)、香料、面包屑、奶酪粉、米脆、鹰嘴豆、鸟籽、宠物食品、鱼油胶囊、干果,等等。Piab 进行了大量与不同食品应用相关的测试。测试结果是 Piab 知识库的一部分,因此,在大多数情况下,可在极短的时间内提供可行性检查。 piFLOW® f 系列包含 6、8、14 和 28 l [0.21、0.28、0.49、0.99 ft³] 批次容积,输送能力高达 7.5 吨/小时 [15000 磅/小时]。采用不锈钢阀体 (ASTM 304L) 设计。所有与输送物料(输送机主体和密封件)接触的部件均符合 FDA、EC No. 1935/2004 和 EC No. 10/2011。根据配置,可提供 ATEX 粉尘认证。 此系列有两个自动化级别。标准版本是简单、可靠的真空输送机。相比之下,BVO 或批次容积优化版本具有料位传感器,便于批次容积设置,从而在物料转换时缩短输送机设置量,并通过减少人为错误的可能性来确保更高的操作安全性。
阅读全文不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?