进料压力 |
空气消耗量 |
不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) |
最大真空度 |
进料压力 |
空气消耗量 |
不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) |
最大真空度 |
MPa |
NI/s |
0 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
-kPa |
0.4 |
0.31 |
1.1
|
0.57
|
0.36
|
0.26
|
0.18
|
0.09
|
0
|
0
|
0
|
0
|
60 |
0.5 |
0.38 |
1.23
|
0.65
|
0.46
|
0.29
|
0.23
|
0.15
|
0.08
|
0.01
|
0
|
0
|
70 |
0.6 |
0.44 |
1.34
|
0.73
|
0.55
|
0.35
|
0.23
|
0.17
|
0.13
|
0.08
|
0
|
0
|
75 |
进料压力 |
空气消耗量 |
达到不同真空度的抽真空时间(s/l)(-kPa) |
最大真空度 |
MPa |
NI/s |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
-kPa |
0.4 |
0.31 |
0.12
|
0.33
|
0.66
|
1.1
|
1.9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
60 |
0.5 |
0.38 |
0.11
|
0.29
|
0.55
|
0.9
|
1.5
|
2.3
|
4.6
|
0
|
0
|
70 |
0.6 |
0.44 |
0.1
|
0.25
|
0.48
|
0.8
|
1.3
|
2
|
2.9
|
0
|
0
|
75 |
进料压力 |
空气消耗量 |
Blow flow (Nl/s) at different pressure levels (-kPa) |
最大真空度 |
MPa |
NI/s |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
-kPa |
0.6 |
0.44 |
1.78
|
1.16
|
1.03
|
0.86
|
0.8
|
0.75
|
0.66
|
0.53
|
0
|
0
|
75 |
尺寸图纸
本活动需要登录
请登录或注册领取piab.com的全部优惠。