进料压力 |
空气消耗量 |
不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) |
最大真空度 |
进料压力 |
空气消耗量 |
不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) |
最大真空度 |
MPa |
NI/s |
0 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
-kPa |
0.17 |
1.37 |
4
|
1.7
|
1.2
|
0.7
|
0.4
|
0.12
|
0
|
0
|
0
|
0
|
55 |
0.22 |
1.62 |
5
|
2
|
1.5
|
0.9
|
0.55
|
0.45
|
0.26
|
0.07
|
0
|
0
|
73 |
0.31 |
2.05 |
5.6
|
2.5
|
1.8
|
1.1
|
0.65
|
0.5
|
0.35
|
0.25
|
0.1
|
0
|
90 |
0.4 |
2.54 |
5.7
|
2.5
|
2.1
|
1.5
|
1.1
|
0.66
|
0.36
|
0.26
|
0.08
|
0
|
86 |
0.6 |
3.5 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0 |
进料压力 |
空气消耗量 |
达到不同真空度的抽真空时间(s/l)(-kPa) |
最大真空度 |
MPa |
NI/s |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
-kPa |
0.17 |
1.37 |
0.03
|
0.1
|
0.2
|
0.4
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
55 |
0.22 |
1.62 |
0.025
|
0.08
|
0.17
|
0.3
|
0.5
|
0.8
|
1.7
|
0
|
0
|
73 |
0.31 |
2.05 |
0.02
|
0.06
|
0.12
|
0.25
|
0.45
|
0.7
|
1
|
1.6
|
4
|
90 |
0.4 |
2.54 |
0.02
|
0.055
|
0.11
|
0.18
|
0.29
|
0.59
|
0.9
|
1.7
|
4.5
|
86 |
0.6 |
3.5 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0 |
进料压力 |
空气消耗量 |
Blow flow (Nl/s) at different pressure levels (-kPa) |
最大真空度 |
MPa |
NI/s |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
-kPa |
0.6 |
3.5 |
9.5
|
8
|
6.5
|
6.25
|
6
|
5.65
|
5.3
|
4.7
|
4.6
|
4.6
|
0 |
尺寸图纸
本活动需要登录
请登录或注册领取piab.com的全部优惠。