piFLOW®p 产品系列是 Piab 真空输送机中功能性最强、最优质的产品。可提供 2、3、7、14、33 和 56 l [0.07、0.11、0.25、0.49、1.17 和 1.98 ft³] 批次体积,输送能力高达 15 吨/小时 [30000 磅/小时]。无论规模如何,piFLOW®p 都能应对食品、制药、化学品和增材制造行业的各种应用。piFLOW®p 系列采用耐酸不锈钢阀体 (ASTM 316L) 设计,符合 FDA、EC No. 1935/2004 和 EU No. 10/2011 要求。根据配置,piFLOW®p 可同时提供 ATEX 气体、ATEX 粉尘或 ATEX 气体和粉尘认证。 piFLOW®p 可输送大量固体物料,如粉末和颗粒。例如营养保健品、辅料、金属粉末、糖、奶粉、酵母粉、饮料混合物、奶酪粉末、香料混合物、树脂、可可、爽肤水、谷物、冻干水果、氧化锆粉末、木糖醇,等等…… piFLOW®p 系列可输送各种规模的固体物料。piFLOW®p 系列的小型真空输送机非常适合需要将少量辅料输送到压片机或输送机必须在受限空间内工作的情况。中型真空输送机用于在增材制造中为筛子进料,或填充或排出桶/袋、混合机等。对反应器、混合机或灌装/卸料大袋进行装料时,需要最大容量的 piFLOW®p 真空输送机。 piFLOW®p 系列有四个自动化级别。标准版为您提供真空输送机的所有可靠、基本的功能。BVO 或批次容积优化具有料位传感器,有助于设置最关键的参数,即装料计时器,使真空输送机的设置和操作更简单和安全。CCO(输送机循环优化)使用两个料位传感器操作,优化整个批次,提高易用性。使用 CCO 时,仅补气量必须手动设置。 自动调校是一种全自动解决方案,可优化整个系统设置,从而大大缩短物料转换时间。两个独立的料位传感器使电气控制单元了解真空输送机何时充满以及何时完全清空,因此无需手动设置计时器。管道清空单元可防止管道中的任何潜在堵塞,补气单元甚至会自动设置补气与物料的比例。该系统使用机器学习并自动调校自身,甚至能考虑温度和湿度等环境因素,随着这些因素的波动而自动调整。 CCO 和自动调校均可在配备存储输送的物料和配方的ECU-15 电气控制单元的系统中工作。
阅读全文不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?