进料压力 |
空气消耗量 |
不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) |
最大真空度 |
进料压力 |
空气消耗量 |
不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) |
最大真空度 |
MPa |
NI/s |
0 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
-kPa |
0.17 |
0.29 |
0.9
|
0.4
|
0.22
|
0.15
|
0.07
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
49 |
0.22 |
0.34 |
1.1
|
0.48
|
0.29
|
0.2
|
0.14
|
0.08
|
0.02
|
0
|
0
|
0
|
64 |
0.32 |
0.44 |
1.4
|
0.6
|
0.44
|
0.27
|
0.19
|
0.14
|
0.1
|
0.06
|
0.03
|
0
|
90 |
0.4 |
0.53 |
1.4
|
0.7
|
0.52
|
0.39
|
0.24
|
0.12
|
0.1
|
0.06
|
0.02
|
0
|
84 |
0.6 |
0.75 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0 |
进料压力 |
空气消耗量 |
达到不同真空度的抽真空时间(s/l)(-kPa) |
最大真空度 |
MPa |
NI/s |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
-kPa |
0.17 |
0.29 |
0.15
|
0.46
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
49 |
0.22 |
0.34 |
0.1
|
0.32
|
0.75
|
1.4
|
2.2
|
2.9
|
0
|
0
|
0
|
64 |
0.32 |
0.44 |
0.08
|
0.23
|
0.49
|
1
|
1.7
|
2.6
|
3.9
|
6.3
|
0
|
90 |
0.4 |
0.53 |
0.09
|
0.24
|
0.45
|
0.76
|
1.4
|
2.4
|
3.7
|
7
|
0
|
84 |
0.6 |
0.75 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0 |
进料压力 |
空气消耗量 |
Blow flow (Nl/s) at different pressure levels (-kPa) |
最大真空度 |
MPa |
NI/s |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
-kPa |
0.6 |
0.75 |
1.87
|
1.635
|
1.4
|
1.365
|
1.33
|
1.225
|
1.12
|
1.03
|
1.03
|
1.03
|
0 |
尺寸图纸
本活动需要登录
请登录或注册领取piab.com的全部优惠。