COAX® 是利用压缩空气产生真空的先进解决方案。与传统真空发生器相比,基于Piab多级真空发生技术的COAX®真空发生器体积更小巧、运行更高效、工作更可靠,帮助客户打造灵活、高效的模块化真空系统,满足自身独特的应用需求。 MICRO二级COAX® 真空发生器可能是世界上最小的多级真空发生器,质量轻盈,在高速拾取和放置小型物体的应用中,可直接安装在吸点附近,降低损耗。 MINI二级COAX® 真空发生器拥有小巧的安装尺寸,MINI三级COAX®真空发生器则拥有极高的初始真空流量。 MIDI二级COAX® 真空发生器拥有小巧的安装尺寸,MIDI三级COAX®真空发生器则拥有极高的初始真空流量。MIDI真空发生器也具有高效的吹气功能,适用于大体积容器的快速排空:
阅读全文进料压力 | 空气消耗量 | 不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.17 | 0.29 | 0.9 | 0.4 | 0.22 | 0.15 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
0.22 | 0.34 | 1.1 | 0.48 | 0.29 | 0.2 | 0.14 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 64 |
0.32 | 0.44 | 1.4 | 0.6 | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | 90 |
0.4 | 0.53 | 1.4 | 0.7 | 0.52 | 0.39 | 0.24 | 0.12 | 0.1 | 0.06 | 0.02 | 0 | 84 |
0.6 | 0.79 | 1.6 | 1 | 0.5 | 0.41 | 0.36 | 0.28 | 0.17 | 0.05 | 0.01 | 0 | 83 |
进料压力 | 空气消耗量 | 达到不同真空度的抽真空时间(s/l)(-kPa) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.17 | 0.29 | 0.15 | 0.46 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
0.22 | 0.34 | 0.1 | 0.32 | 0.75 | 1.4 | 2.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 64 |
0.32 | 0.44 | 0.08 | 0.23 | 0.49 | 1 | 1.7 | 2.6 | 3.9 | 6.3 | 0 | 90 |
0.4 | 0.53 | 0.09 | 0.24 | 0.45 | 0.76 | 1.4 | 2.4 | 3.7 | 7 | 0 | 84 |
0.6 | 0.79 | 0.06 | 0.17 | 0.37 | 0.65 | 1 | 1.4 | 2.4 | 9 | 0 | 83 |
进料压力 | 空气消耗量 | Blow flow (Nl/s) at different pressure levels (-kPa) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
0.6 | 0.79 | 1.87 | 1.635 | 1.4 | 1.365 | 1.33 | 1.225 | 1.12 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 83 |
使用我们的指导获得相关推荐,或留下您的详细资料,我们将与您联系!
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?