进料压力 |
空气消耗量 |
不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) |
最大真空度 |
进料压力 |
空气消耗量 |
不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) |
最大真空度 |
MPa |
NI/s |
0 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
-kPa |
0.45 |
1.83 |
2.8
|
2.3
|
1.6
|
1
|
0.73
|
0.58
|
0.43
|
0.32
|
0.18
|
0.03
|
95 |
0.5 |
2 |
2.8
|
2.4
|
1.8
|
1.2
|
0.72
|
0.54
|
0.4
|
0.3
|
0.14
|
0.02
|
94 |
0.6 |
2.33 |
2.7
|
2.4
|
2
|
1.5
|
0.9
|
0.52
|
0.4
|
0.31
|
0.16
|
0.03
|
94 |
进料压力 |
空气消耗量 |
达到不同真空度的抽真空时间(s/l)(-kPa) |
最大真空度 |
MPa |
NI/s |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
-kPa |
0.45 |
1.83 |
0.04
|
0.09
|
0.17
|
0.28
|
0.44
|
0.63
|
0.9
|
1.3
|
2.3
|
95 |
0.5 |
2 |
0.04
|
0.09
|
0.15
|
0.26
|
0.42
|
0.63
|
0.91
|
1.4
|
2.6
|
94 |
0.6 |
2.33 |
0.04
|
0.08
|
0.14
|
0.23
|
0.37
|
0.58
|
0.87
|
1.3
|
2.3
|
94 |
进料压力 |
空气消耗量 |
Blow flow (Nl/s) at different pressure levels (-kPa) |
最大真空度 |
MPa |
NI/s |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
-kPa |
0.6 |
2.33 |
5.1
|
5
|
4.6
|
4.1
|
3.4
|
3.4
|
3.3
|
3.1
|
2.8
|
2.4
|
94 |
尺寸图纸
本活动需要登录
请登录或注册领取piab.com的全部优惠。