什么是增材制造?
增材制造 (AM)(也称为 3D 打印、生成制造或快速原型设计)是一个可用于任何制造流程的包罗万象的术语,这种技术通过层层堆叠物料以生产出三维物体(工件)。
增材制造(3D 打印)不仅可用于原型设计和制造,还可用于工业生产,例如模型制造和研究,从而进一步生产模型、样品、工具以及用于个人使用的最终产品。还可应用于建筑、艺术和医药。
粉末搬运自动化
鉴于增材制造行业的高增长率和越来越多的机会,粉末搬运自动化是建立技术型标准生产流程的关键。虽然建立了产品生产的新标准,但很多流程仍然需要人工来完成。尤其是为生产设备装载适当的塑料或金属粉末的流程。此外,使用真空输送技术有助于保护员工、产品和环境。
应用
操作员通常手动给打印机、筛机或料斗填料。因此,该流程大量依赖于人工劳动,从而让员工面临着危险金属粉末和大重量提举带来的风险。此外,很难确保拣取桶/缸中的全部金属粉末。粉末损耗会导致高昂的流程废物处理成本。流程自动化能带来更高的生产率、为员工带来更高的安全性以及符合人体工程学的工作环境。
在 Piab,我们将此流程分为 3 种类型的金属增材制造:
为 3D 打印机灌装金属粉末
在此步骤,Piab 真空输送机直接从筛机/金属桶或料斗中拣取新的或回收的金属粉末并填入打印机中。也可直接从溢流容器移除粉末。
为筛机或料斗灌装金属粉末
如果需要预先筛分,Piab 真空输送机能够直接从原始制造商的桶/缸向筛机或料斗中填料,或从 3D 打印机的溢流容器中回收金属粉末。输送机易组装且重量轻,可集成到便携式的筛分解决方案中,使得相同的输送和筛分解决方案可用于打印机。
从打印机中回收金属粉末
金属粉末既昂贵又危险,所以从打印机中正确回收至关重要。Piab 的 piFLOW® 真空输送机能够通过一个密闭的系统将金属粉末从打印机输送到原始制造商的筛机或桶/容器中,从而能够提高生产率并确保工作人员的安全。可以从溢流料斗中回收金属粉末,可直接在打印机上安装一个回收盘或使用 Piab 填料管进行回收。
用于增材制造的理想真空输送机
在物料搬运方面大量经验的支持下,Piab 的真空输送机长期以来一直是用于增材制造流程的高效解决方案。尽管如此,我们产品范围在不断发展,从而为您提供更高等级的定制化选择。根据增材制造商、OEM(原始设备制造商)、粉末制造商和供应商对于产品和搬运的要求,Piab 开发了三种不同的产品配置。Piab 的高级输送机配备了不锈钢 (ASTM 316L) 外壳并使用了 Piab 荣获专利的高效 COAX® 真空技术。它们通过了 ATEX 粉尘和气体防爆认证,并具有内置的自动过滤器清洁功能。Piab 在内部进行了针对多种金属和合金的测试,结果表明我们的真空输送机能够搬运容积密度达 8 千克/升 [500 磅/立方英尺] 的粉末,同时拥有出色的吞吐量。
Piab 采用了多种增材制造技术,例如粉末床熔化(包括喷胶粘粉成形和激光烧结),能够让客户高度灵活地将自动化真空输送解决方案集成到任何基于粉末的制造流程。
我们是帮助您将增材制造进行安全工业化的桥梁!
点击产品图片了解更多!
Piab 是您坚实可靠的合作伙伴
除我们的真空和提举自动化以外,真空输送是 Piab 的一个主要部门,该部门仅专注于粉末和基体材料的搬运、用于制造、食品和化工行业的敏感粉末和颗粒的搬运,并越来越多地用于增材制造流程。
我们的总部位于瑞典,在美国、德国、新加坡设有应用和定制化中心。我们致力于针对您的具体物料为您提供定制化的支持和测试,从而帮助您配置出最适用于您流程的解决方案。此外,我们在法国、波兰、西班牙、英国、巴西和中国的办事处也提供用于 Piab 广泛真空输送解决方案的测试设施。他们时刻准备好用他们大量的经验和知识为您提供帮助。我们将努力制定出适合各种规模的尽可能最佳的解决方案。
和我们分享您在粉末管理上遇到的挑战,并了解我们能为您带来的帮助!
点击链接!
阅读更多关于 Piab 在金属增材制造方面产品和服务的信息:下载 piFLOW® 散发材料!