进料压力 |
空气消耗量 |
不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) |
最大真空度 |
进料压力 |
空气消耗量 |
不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) |
最大真空度 |
MPa |
NI/s |
0 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
-kPa |
0.4 |
0.09 |
0.25
|
0.15
|
0.08
|
0.07
|
0.05
|
0.03
|
0
|
0
|
0
|
0
|
60 |
0.5 |
0.1 |
0.27
|
0.19
|
0.09
|
0.08
|
0.07
|
0.05
|
0.02
|
0
|
0
|
0
|
70 |
0.6 |
0.12 |
0.28
|
0.21
|
0.12
|
0.08
|
0.07
|
0.06
|
0.04
|
0.02
|
0
|
0
|
75 |
进料压力 |
空气消耗量 |
达到不同真空度的抽真空时间(s/l)(-kPa) |
最大真空度 |
MPa |
NI/s |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
-kPa |
0.4 |
0.09 |
0.5
|
1.37
|
2.7
|
4.4
|
6.9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
60 |
0.5 |
0.1 |
0.43
|
1.15
|
2.33
|
3.7
|
5.3
|
8.2
|
0
|
0
|
0
|
70 |
0.6 |
0.12 |
0.41
|
1.01
|
2.01
|
3.3
|
4.9
|
6.9
|
10.2
|
0
|
0
|
75 |
进料压力 |
空气消耗量 |
Blow flow (Nl/s) at different pressure levels (-kPa) |
最大真空度 |
MPa |
NI/s |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
-kPa |
0.6 |
0.12 |
0.4
|
0.34
|
0.22
|
0.21
|
0.2
|
0.18
|
0.17
|
0.15
|
0
|
0
|
75 |
尺寸图纸
本活动需要登录
请登录或注册领取piab.com的全部优惠。