COAX® 是利用压缩空气产生真空的先进解决方案。与传统真空发生器相比,基于Piab多级真空发生技术的COAX®真空发生器体积更小巧、运行更高效、工作更可靠,帮助客户打造灵活、高效的模块化真空系统,满足自身独特的应用需求。 MICRO二级COAX® 真空发生器可能是世界上最小的多级真空发生器,质量轻盈,在高速拾取和放置小型物体的应用中,可直接安装在吸点附近,降低损耗。 MINI二级COAX® 真空发生器拥有小巧的安装尺寸,MINI三级COAX®真空发生器则拥有极高的初始真空流量。 MIDI二级COAX® 真空发生器拥有小巧的安装尺寸,MIDI三级COAX®真空发生器则拥有极高的初始真空流量。MIDI真空发生器也具有高效的吹气功能,适用于大体积容器的快速排空:
阅读全文进料压力 | 空气消耗量 | 不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.45 | 0.29 | 0.35 | 0.31 | 0.25 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.007 | 0 | 84 |
0.6 | 0.37 | 0.34 | 0.3 | 0.26 | 0.21 | 0.16 | 0.1 | 0.048 | 0.023 | 0 | 0 | 79 |
进料压力 | 空气消耗量 | 达到不同真空度的抽真空时间(s/l)(-kPa) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.45 | 0.29 | 0.3 | 0.66 | 1.12 | 1.8 | 2.85 | 4.35 | 6.55 | 11.5 | 0 | 84 |
0.6 | 0.37 | 0.31 | 0.67 | 1.089 | 1.63 | 2.39 | 3.7 | 6.54 | 0 | 0 | 79 |
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?