Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Sugkoppar

Sugkoppar är de många möjligheternas lyftteknik. Du kan t.ex. hantera skivmaterial eller betongplattor, öppna påsar, plocka elektroniska komponenter, etikettera och hålla fast föremål. Men olika applikationer ställer olika krav. Sugkoppar är de många möjligheternas lyftteknik. Du kan t ex hantera skivmaterial eller betongplattor, öppna påsar, plocka elektroniska komponenter, etikettera och hålla fast föremål. Men olika applikationer ställer olika krav. Piab erbjuder ett av marknadens bredaste program av sugkoppar för att varje tillämpning ska få sin egen lösning.

Urvalsguide för Sugkoppar
Metriskt   Imperiskt

Sugkoppar tillbehör


Monteringselement
Monteringselement

Monteringselementprogrammet inkluderar monteringsfästen, höjdjusterare, nivåkompensatorer, sugkoppsförlängningar och även en komplett och konfigurerbar uppsättning av flexibla monteringselement för sugkoppar.

Fjäderfästen
Fjäderfästen

Justera skillnader i nivåer, till exempel på lyftanordningar med flera sugkoppar.

Kulleder
Kulleder

För att undvika böjbelastning kan en sugkopp utrustas med en kulled.

Sugkoppsventiler
Sugkoppsventiler

Våra sugkoppsventiler är en grupp produkter som används för att spara energi i olika sugkoppstillämpningar.

Fästen
Fästen

Ett antal olika fästen för sugkoppar.

Andra sugkoppstillbehör
Andra sugkoppstillbehör

Vinkeladaptrar, T-spåradaptrar osv.

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss