Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piCLASSIC Xi40-3 x2 COAX® Cartridge, Energy saving,

60462
  • Integrated Energy Saving device, results in a large air-consumption reduction.
  • Recommended for sealed or almost sealed applications.
  • Patented COAX® technology inside – the most energy efficient ejector technology.
  • The Xi cartridge offers high flow at deep vacuum levels to 95 -kPa.
  • Available with 1 to 3 COAX® Xi40 three-stage cartridges.
  • Low-weight, configurable and modular design.
  • Easy disassembly for maintenance.
Метрическая   Империальная
Общее
Материал CuZn, NBR (FKM), PA, POM, SS, Al
Noise level 64 – 69 dBA
Temperature -10 – 60 °C
Вес, вакуумметр 50 g
Weight 600 – 630 g
Вес, глушитель 120 g
Производительность
Давление подачи (макс.) 0,7 MPa
Оптимальное давление подачи 0,45 MPa
Макс. вакуум 95 -kPa
Пневматические характеристики
кВ 7,8 Nl/s
Срок службы, циклы 10000000 cycles
Внутренний объем 140 cm³
Функция сигнала
Гитерезис 12 kPa
Давление подачи Потребление воздуха Вакуумный поток (Nl/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa) Макс. вакуум
MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa
0,45 3,66 11.8 6 4 2.6 1.46 1.16 0.86 0.64 0.36 0.06 95
Давление подачи Потребление воздуха Время вакуумирования (s/l) для достижения различных уровней вакуума (-kPa) Макс. вакуум
MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa
0,45 3,66 0.011 0.031 0.06 0.11 0.19 0.29 0.42 0.6 1.1 95
Кликните на текстовые ссылки в графе “легенда” для вкл/выкл линейного масштаба
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
Конфигурация/Оформление заказа
Поддержка
Тренинг (4)
    • Вакуумные насосы

      • В каких случаях мне стоит выбрать комбинированный насос и захват (VGS)?
        • Самой распространенной проблемой вакуумных систем являются ограничения между источников вакуума и точкой всасывания – скажем, узкий длинный шланг. Использование комбинированного насоса и захвата позволяет осуществлять выработку вакуума непосредственно в вакуумной присоске. Так, вы минимизируете ограничения, а заодно и уровень энергопотребления.

      • В чем заключается преимущество многоступенчатого эжектора перед одноступенчатым?
        • Одноступенчатый эжектор разработан или для мощного вакуумного потока, или для высокого уровня вакуума. Конструкция многоступенчатого эжектора COAX®  включает в себя комбинацию различных сопел, позволяющих работать и при мощном потоке, и при высоком уровне вакуума. Кроме того, эта конструкция еще и сокращает энергопотребление без потери производительности.

      • Как мне найти запчасти для более старых вакуумных насосов Piab?
      • Как можно настроить уровень вакуума при транспортировке разных типов груза, каждый из которых требует свой уровень?
        • Конструкция многоступенчатого эжектора COAX® предусматривает настройку максимального уровня вакуума посредством подающегося сжатого воздуха. Используя piSAVE optimize, вы можете самостоятельно настроить нужный уровень вакуума или позволить системе задать оптимальные настройки автоматически. Таким образом, использование избыточного объема сжатого воздуха исключено. Пожалуйста, используйте калькулятор piSAVE optimize для того чтобы узнать, сколько энергии можно сэкономить в вашем случае.

      • Как обслуживать вакуумный насос?
        • Благодаря использованию многоступенчатых эжекторов с технологией COAX® конструкция насоса не включает в себя каких-либо подвижных частей, поэтому, по сути, никакого обслуживания не требуется.

      • Каковы размеры портов насоса? Знаю ли я такой тип резьбы?
        • Для получения информации о портах насоса, пожалуйста, перейдите на страницу продукта, зарегистрируйтесь и скачайте технические характеристики насоса. Информация о типе резьбы на веб-странице не представлена.

      • Какой картридж COAX® мне стоит использовать?
        • Проще всего воспользоваться инструкцией по выбору картриджа в разделе «Насосы». Названия MICRO, MINI и MIDI описывают размер и производительность картриджа, где MICRO значит «минимальный», а MIDI – «максимальный». Каждый из типов картриджей может поставлять с разными характеристиками: поток увеличенной мощности (Si), повышенный уровень вакуума (Xi), работа в условиях колебания уровня давления подачи сжатого воздуха (Bi/Pi) и, наконец, сверхпрочная конструкция (Ti).

      • Какой уровень вакуума использовать?
        • В системах, включающих в себя вертикальную транспортировку с помощью вакуумных присосок, не нужно использовать больше вакуума, чем необходимо. Мы рекомендуем уровень -60 кПа (18 дюймов рт. ст.). Слишком высокий уровень вакуума понижает эффективность и увеличивает энергопотребление.

      • Когда необходимо производить интеграцию вакуумного картриджа в систему оборудования?
        • Самой распространенной проблемой вакуумных систем являются ограничения между источников вакуума и точкой всасывания – скажем, узкий длинный шланг. Интеграция вакуумного картриджа позволяет поместить источник вакуума близко в той точке, где вам нужен вакуум. Так, вы минимизируете ограничения, а заодно и уровень энергопотребления. Кроме того, интеграция картриджа сделает вашу систему более компактной.

      • Почему стоит предпочесть эжекторный насос механическому?
        • Эжекторная технология подразумевает полное отсутствие каких-либо подвижных элементов в конструкции насоса и, как следствие, отсутствие необходимости обслуживания при более высоком уровне надежности. Также эжекторные насосы компактнее и легче механических, что позволяет расположить их ближе к точке всасывания или к месту, где необходим вакуум. Механический насос, кроме того, отличается более высоким уровнем шума и быстро нагревается, поэтому держать его можно только в отдельном помещении.

      • Правда ли, что эжекторный насос потребляет больше энергии, чем механический?
        • Включенный эжекторный насос, разумеется, потребляет больше энергии, чем механический, однако большинство вакуумных систем является ритмическими – период всасывания сменяется периодом выпуска вакуума. Так, эжекторный насос можно настроить в соответствии с этим циклом, и в определенные периоды он будет выключаться. В итоге энергопотребление за весь цикл у эжекторного насоса будет меньше, чем у механического.

      • Предоставляет ли компания Piab какую-либо гарантию на вакуумные насосы?
        • Компания Piab предоставляет своим дистрибьюторам, распространителям и пользователям следующие гарантии:

          • 5-летняя гарантия на все вакуумные насосы, включая воздуходувки, аксессуары и средства управления.
          • Годовая гарантия на всю прочую продукцию.

          Общие принципы гарантии:

          • Компания Piab дает гарантию на брак/дефекты оборудования и материалы, выявленные при нормальном использовании по назначению и при следовании инструкциям обслуживания и управления, указанных в сопутствующих документах.
          • Компания Piab производит бесплатную замену бракованной продукции при ее возврате производителю и при действующей гарантии.
          • Компания Piab оставляет за собой принимать решение о том, нужно ли производить замену бракованного оборудования, или достаточно отремонтировать его на месте на средства компании Piab.
          • Гарантия не распространяется на такую продукцию, как вакуумные присоски, элементы фильтра, уплотнения, шланги и т.д.Данная гарантия не включает в себя ущерб, вызванный работой бракованной продукции.
      • Что такое COAX®?
        • COAX® - это современное решение для генерации вакуума из сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab,  картриджи COAX® имеют меньший размер при больше эффективности и надежности по сравнению с обычными эжекторами. Таким образом, картриджи COAX® позволяют создавать гибкую, модульную и эффективную вакуумную систему. Вакуумная система, работающая на технологии COAX®, вырабатывает в три раза больше вакуума по сравнению с обычными системами, что позволяет увеличить скорость работы и надежность оборудования при снижении энергопотребления. Картриджи COAX® поставляются в нескольких размерах (Micro, Mini & Midi), а богатый модельный ряд (модели Bi, Pi, Si, Ti & Xi) позволяет подобрать картридж под любую систему оборудования. Технология картриджей гарантирует максимальную производительность как при низком, так и при высоком давлении подачи. Насосы, основанные на технологии COAX®, могут работать при давлении подачи от 0,17 до 0,60 МПа (25-87 psi).

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами