Когда требуется более прочное, надежное, универсальное решение для транспортировки промышленных материалов, piFLOW®i — лучший выбор. Типичные транспортируемые материалы включают моющие средства, влагопоглотители, песок, техническую соль, порошок тонера, глину, оксид хрома, оксид алюминия, тальк, кремнезем, сигаретные фильтры, скорлупу грецкого ореха, мусор, порошок ПВХ, пластиковые гранулы, карбонат кальция, метилцеллюлозу, глиноземный порошок или пластиковые гранулы/детали и многое другое... piFLOW®i может заменить механические конвейеры, такие как ковшовые элеваторы или ленточные конвейеры, обеспечивая эргономичную, беспыльную рабочую среду без риска для дыхания операторов, особенно при транспортировке опасных, токсичных или аллергенных материалов. Линейка piFLOW®i состоит из моделей с объемами партий 6, 8, 14 и 28 л [0,21, 0,28, 0,49, 0,99 фут³], которые могут подавать до 7,5 т/ч [15 000 фунтов/ч]. Они имеют корпус из нержавеющей стали (ASTM 304L). Все детали, контактирующие с транспортируемыми материалами (корпус конвейера и уплотнители), соответствуют требованиям EC № 1935/2004 и EC № 10/2011. В зависимости от конфигурации возможна сертификация ATEX по пыли. Эта серия доступна с двумя различными уровнями автоматизации. Стандартная версия представляет собой простой и надежный вакуумный конвейер. Напротив, BVO или Batch Volume Optimisation оснащена датчиком уровня для облегчения настройки объема партии, что позволяет сократить время настройки конвейера при смене материала и обеспечить более высокий уровень безопасности работы за счет снижения вероятности человеческой ошибки.
Читать дальшеНевозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?